(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
透過操作踏板可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
【特長】
・透過踏板的ON/OFF,可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
・可對應其他廠商沒有的『200φ(直徑200mm)』的大型腳輪。
【用途】
・行走時難以保持前進方向的推車,可更換1或2具腳輪,以保持前進時的穩定性。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
NJKB-150SST
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
NJK尺寸圖
NJKB-150WW
車輪徑 mm | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NJK-130 | 130 | 42 | 56 | 188 | 112×112 | 75×75- 90×90 | 11×21.5 | 20 | 41 |
NJK-150 | 150 | 45 | 56 | 198 | 112×112 | 75×75- 90×90 | 11×21.5 | 20 | 41 |
NJK-200 | 200 | 45 | 62 | 250 | 140×140 | 100×100- 115×115 | 11.5×22 | 20 | 58 |
NJKB-130 | 130 | 42 | 56 | 188 | 112×112 | 75×75- 90×90 | 11×21.5 | 12 | 41 |
NJKB-150 | 150 | 45 | 56 | 198 | 112×112 | 75×75- 90×90 | 11×21.5 | 12 | 41 |
NJKB-200 | 200 | 45 | 62 | 250 | 140×140 | 100×100- 115×115 | 11.5×22 | 12 | 58 |
自重kg | 最大容許荷重kg(N) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W | SST | UW | PO | WUW | WW LW | SPM | UW W SST WUWPO | SPM | |
WW LW | |||||||||
NJK-130 | 1.97 | ― | 2.05 | 1.51 | 2.08 | 1.93 | ― | 180(1760) | ― |
1.91 | 140(1370) | ||||||||
NJK-150 | 2.16 | 2.20 | 2.32 | 1.71 | 2.32 | 2.15 | 2.21 | 200(1960) | 80(780) |
2.14 | 160(1560) | ||||||||
NJK-200 | 3.53 | 3.52 | 4.08 | ― | 4.13 | 3.48 | 3.56 | 250(2450) | 100(980) |
3.49 | 200(1960) | ||||||||
NJKB-130 | 2.15 | ― | 2.23 | ― | 2.26 | 2.11 | ― | 180(1760) | ― |
2.10 | 140(1370) | ||||||||
NJKB-150 | 2.34 | 2.39 | 2.50 | ― | 2.51 | 2.33 | 2.39 | 200(1960) | 80(780) |
2.32 | 160(1560) | ||||||||
NJKB-200 | 3.73 | 3.71 | 4.27 | ― | 4.32 | 3.68 | 3.76 | 250(2450) | 100(980) |
200(1960) |
使用範例
腳輪踏板操作
鎖緊(固定)
鎖定(解除)
平常雖然作為活動2輪/固定2輪的4輪台車來使用,但推入狹窄空間時,
或要像陳列商品般並排時,會因台車重量重無法順利操作,
因宅配業者一句:將物流台車裝入卡車時無法順暢滑動
而浪費空間有沒有這類產品等・・・面對客戶『?』的要求,
僅靠拉桿操作就能任意變換活動⇔固定的產品。
型號 |
---|
NJKB-150SST |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 地面保護 | 偏心 (mm) | 軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [橡膠] 高彈性橡膠 | 無 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:鋼)低啟動阻力、高彈性 | 藍色 | 無保護地面 | 41 | 沖壓軸承 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 剎車 | 雙止動器 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | 物流、台車 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 |
規格 | 車輪一體 |
活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJKB的型號NJKB-150SST頁面。
記載關於型號NJKB-150SST之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
NJKB-130W |
NJKB-130WUW |
NJKB-130WW |
NJKB-150UW |
NJKB-150W |
NJKB-150WUW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 地面保護 | 偏心 (mm) | 軸承 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 188 | 140.01~220.00 | 176 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (芯:鋼)高彈性 | 黑色 | 無保護地面 | 41 | 沖壓軸承 | ||
8天~ | 188 | 140.01~220.00 | 176 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (芯:鋼)抗菌、高彈性 | 白色 | 有保護地面 | 41 | 徑向滾珠軸承 | ||
8天~ | 188 | 80.01~140.00 | 137 | [橡膠] 白二烯橡膠BR | 耐寒性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 130 | 42 | (芯:鋼)高彈性 | 白色 | 有保護地面 | 41 | 沖壓軸承 | ||
4天~ | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 綠色 | 無保護地面 | 41 | 徑向滾珠軸承 | ||
4天~ | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:鋼)高彈性 | 黑色 | 無保護地面 | 41 | 沖壓軸承 | ||
8天~ | 198 | 140.01~220.00 | 196 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 75(90) | 75(90) | 112 | 112 | 150 | 45 | (芯:鋼)抗菌、高彈性 | 白色 | 有保護地面 | 41 | 徑向滾珠軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策