(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJKB (型號表)

CASTER

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJKB

透過操作踏板可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
【特長】
・透過踏板的ON/OFF,可切換成活動轉向腳輪和固定腳輪。
・可對應其他廠商沒有的『200φ(直徑200mm)』的大型腳輪。
【用途】
・行走時難以保持前進方向的推車,可更換1或2具腳輪,以保持前進時的穩定性。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

NJKB-200WUW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

NJK尺寸圖

NJK尺寸圖

產品規格

外觀範例

NJKB-150WW

NJKB-150WW

規格表

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
NJK-1301304256188112×11275×75-
90×90
11×21.52041
NJK-1501504556198112×11275×75-
90×90
11×21.52041
NJK-2002004562250140×140100×100-
115×115
11.5×222058
NJKB-1301304256188112×11275×75-
90×90
11×21.51241
NJKB-1501504556198112×11275×75-
90×90
11×21.51241
NJKB-2002004562250140×140100×100-
115×115
11.5×221258
 自重kg最大容許荷重kg(N)
WSSTUWPOWUWWW
LW
SPMUW W SST
WUWPO
SPM
WW LW
NJK-1301.972.051.512.081.93180(1760)
1.91140(1370)
NJK-1502.162.202.321.712.322.152.21200(1960)80(780)
2.14160(1560)
NJK-2003.533.524.084.133.483.56250(2450)100(980)
3.49200(1960)
NJKB-1302.152.232.262.11180(1760)
2.10140(1370)
NJKB-1502.342.392.502.512.332.39200(1960)80(780)
2.32160(1560)
NJKB-2003.733.714.274.323.683.76250(2450)100(980)
200(1960)

使用範例

使用範例

使用範例

產品特長詳情

  • 在任意位置將鎖往上扳,運行時會自動鎖定,不須確認、調整鎖定位置。
  • 車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE。
  • 活動轉向部配備附防塵蓋、可靈活動作的雙層軸承,。
腳輪踏板操作

腳輪踏板操作

鎖緊(固定)

鎖緊(固定)

鎖定(解除)

鎖定(解除)

開發秘辛

 

平常雖然作為活動2輪/固定2輪的4輪台車來使用,但推入狹窄空間時,
或要像陳列商品般並排時,會因台車重量重無法順利操作,
因宅配業者一句:將物流台車裝入卡車時無法順暢滑動
而浪費空間有沒有這類產品等・・・面對客戶『?』的要求,
僅靠拉桿操作就能任意變換活動⇔固定的產品。

型號
NJKB-200WUW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 250220.01~320.00245[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性100(115)100(115)14014020045(芯:鋼)抗菌、高彈性白色有保護地面58徑向滾珠軸承

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 剎車 雙止動器 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 物流、台車 零件顏色(加工) 鍍白鋅
規格 車輪一體

活動⇔固定切換腳輪 轉向止動器 NJKB的型號NJKB-200WUW頁面。
記載關於型號NJKB-200WUW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
NJKB-130W
NJKB-130WUW
NJKB-130WW
NJKB-150SST
NJKB-150UW
NJKB-200WW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 地面保護 偏心
(mm)
軸承
8天~ 188140.01~220.00176[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性75(90)75(90)11211213042(芯:鋼)高彈性黑色無保護地面41沖壓軸承
8天~ 188140.01~220.00176[優力膠] 抗菌白優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211213042(芯:鋼)抗菌、高彈性白色有保護地面41徑向滾珠軸承
8天~ 18880.01~140.00137[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性75(90)75(90)11211213042(芯:鋼)高彈性白色有保護地面41沖壓軸承
8天~ 198140.01~220.00196[橡膠] 高彈性橡膠75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)低啟動阻力、高彈性藍色無保護地面41沖壓軸承
4天~ 198140.01~220.00196[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:鋼)耐衝擊性綠色無保護地面41徑向滾珠軸承
8天~ 250140.01~220.00196[橡膠] 白二烯橡膠BR耐寒性100(115)100(115)14014020045(芯:鋼)高彈性白色有保護地面58沖壓軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767