(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/16 9:00 ~ 21:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

角落腳輪CC (型號表)

CASTER

角落腳輪CC

角落腳輪。
【特長】
・可安裝於鋼製家具的底部加強摺疊處。
【用途】
・各種家具、室內裝飾雜貨類、鋼製家具、辦公機械。

(i)請注意

  • 優力膠車輪規格將有所變更。
    【φ75優力膠車輪】金屬芯部:綠→黑

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

CC-65U-R

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

特長

CC-65U-BN

CC-65U-BN

產品圖面

產品圖面

用途

  • 各種輸送推車
  • 鋼製家具、辦公機械
  • 各種家具、室內裝飾雜貨類

尺寸

零件種類車輪徑零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重
CC
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmmmkg
CC50U
B
R30(290)202666113
×
76
×
37
73.5
×
103.5
×
25
5.36200.32
U35(340)0.29
BN0.28
65R40(390)2532798210.44
U50(490)0.41
BN0.38
75R50(490)2732898210.49
U60(580)250.46
BN0.40
型號
CC-65U-R
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 7935.01~80.0039[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性6525鍍白鋅(芯:無)高彈性綠色21

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 轉角腳輪 剎車 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 商業設施展示 / 物流、台車 / 鋼製層架、木製家具 板尺寸(角用)(mm) 113×76×37
安裝孔間距(角用)(mm) 73.5×103.5×25.0 規格 車輪一體 地面保護 無保護地面
軸承

角落腳輪CC的型號CC-65U-R頁面。
記載關於型號CC-65U-R之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
CC-50U-BN
CC-50U-R
CC-50U-U
CC-65U-U
CC-75B-BN
CC-75B-R
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
4天~ 66~35.0034[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性5020鍍白鋅(芯:無)20
8天~ 66~35.0029[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性5020鍍白鋅(芯:無)高彈性綠色20
8天~ 66~35.0034[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性5020鍍白鋅(芯:無)耐衝擊性綠色20
8天~ 7935.01~80.0049[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性6525鍍白鋅(芯:無)耐衝擊性綠色21
10天~ 8935.01~80.0058[尼龍] 尼龍6耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性7525烤漆黑(芯:無)21
8天~ 8935.01~80.0049[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性7527烤漆黑(芯:無)高彈性21

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767