(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
角落腳輪。
【特長】
・可安裝於鋼製家具的底部加強摺疊處。
【用途】
・各種家具、室內裝飾雜貨類、鋼製家具、辦公機械。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
CC-75B-BN
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
CC-65U-BN
產品圖面
零件種類 | 車輪徑 | 零件 顏色 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 | 邊緣寬 | 車輪安裝寬度 | 組裝高度 | 組裝底座 | 安裝間距 | 安裝孔 | 軸徑 | 偏心 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC | |||||||||||||
mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |||
CC | 50 | U B | R | 30(290) | 20 | 26 | 66 | 113 × 76 × 37 | 73.5 × 103.5 × 25 | 5.3 | 6 | 20 | 0.32 |
U | 35(340) | 0.29 | |||||||||||
BN | 0.28 | ||||||||||||
65 | R | 40(390) | 25 | 32 | 79 | 8 | 21 | 0.44 | |||||
U | 50(490) | 0.41 | |||||||||||
BN | 0.38 | ||||||||||||
75 | R | 50(490) | 27 | 32 | 89 | 8 | 21 | 0.49 | |||||
U | 60(580) | 25 | 0.46 | ||||||||||
BN | 0.40 |
型號 |
---|
CC-75B-BN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [尼龍] 尼龍6 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 75 | 25 | 烤漆黑 | (芯:無) | 黑 | 21 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 / 轉角腳輪 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | 商業設施展示 / 物流、台車 / 鋼製層架、木製家具 | 板尺寸(角用)(mm) | 113×76×37 |
安裝孔間距(角用)(mm) | 73.5×103.5×25.0 | 規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 |
軸承 | 無 |
角落腳輪CC的型號CC-75B-BN頁面。
記載關於型號CC-75B-BN之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
CC-50U-BN |
CC-50U-R |
CC-50U-U |
CC-75B-R |
CC-75B-U |
CC-75U-BN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 66 | ~35.00 | 34 | [尼龍] 尼龍6 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 50 | 20 | 鍍白鋅 | (芯:無) | 黑 | 20 | ||
8天~ | 66 | ~35.00 | 29 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 50 | 20 | 鍍白鋅 | (芯:無)高彈性 | 綠色 | 20 | ||
8天~ | 66 | ~35.00 | 34 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 50 | 20 | 鍍白鋅 | (芯:無)耐衝擊性 | 綠色 | 20 | ||
8天~ | 89 | 35.01~80.00 | 49 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 75 | 27 | 烤漆黑 | (芯:無)高彈性 | 黑 | 21 | ||
8天~ | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [優力膠] 優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 75 | 25 | 烤漆黑 | (芯:無)耐衝擊性 | 綠色 | 21 | ||
4天~ | 89 | 35.01~80.00 | 58 | [尼龍] 尼龍6 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 75 | 25 | 鍍白鋅 | (芯:無) | 黑 | 21 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策