(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用「密封型徑向滾珠軸承」,無須額外補充潤滑油。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承,即使未補充添加潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・軸承、零件(含轉向部滾珠)使用304不鏽鋼。
・活動轉向部配備附防塵蓋,可滑順動作的雙層軸承。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SUHJ-50-MC
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
零件種類 | 車輪徑 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 | 邊緣寬 | 車輪安裝寬度 | 組裝高度 | 組裝底座 | 安裝間距 | 安裝孔 | 軸徑 | 偏心 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
SUHJ | 50 | YN | 300(2940) | 32.5 | 36 | 78 | 82×82 | 55×55 -65×65 | 9.5×16.5 | 8 | 18 | 0.6 |
MC | 0.58 | |||||||||||
MCMO | 0.58 | |||||||||||
65 | YN | 400(3920) | 36 | 40 | 96.5 | 100×100 | 63×63 -78×78 | 10.5×21 | 10 | 22 | 1.1 | |
MC | 1.07 | |||||||||||
MCMO | 1.07 | |||||||||||
75 | YN | 500(4900) | 39 | 43 | 108 | 100×100 | 63×63 -78×78 | 10.5×21 | 10 | 25 | 1.23 | |
MC | 1.19 | |||||||||||
MCMO | 1.19 |
雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。
那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。
本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及
運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。
型號 |
---|
SUHJ-50-MC |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16天~ | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | 耐油性 | 藍 | 18 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 / 低地重荷重 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | OA設備資訊通訊設備 / 工場設備 | 荷重區分 | 重荷重 |
零件顏色(加工) | 無 | 規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 |
軸承 | 不鏽鋼徑向滾珠軸承 |
不鏽鋼低地重荷重用腳輪 SUHJ的型號SUHJ-50-MC頁面。
記載關於型號SUHJ-50-MC之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUHJ-50-YN |
SUHJ-65-MC |
SUHJ-65-YN |
SUHJ-75-MC |
SUHJ-75-YN |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 78 | 220.01~320.00 | 294 | [尼龍] 尼龍6 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 55(65) | 55(65) | 82 | 82 | 50 | 32.5 | 芯:無 | 黑 | 18 | ||
8天~ | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | 耐油性 | 藍 | 22 | ||
8天~ | 96.5 | 320.01~485.00 | 392 | [尼龍] 尼龍6 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 65 | 36 | 芯:無 | 黑 | 22 | ||
8天~ | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | 耐油性 | 藍 | 25 | ||
21天~ | 108 | 485.01~750.00 | 490 | [尼龍] 尼龍6 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 | 63(78) | 63(78) | 100 | 100 | 75 | 39 | 芯:無 | 黑 | 25 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策