(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
完全為SUS304製的腳輪。
【特長】
・包含軸在內、所有構造皆使用『SUS304』的全不鏽鋼。
・車輪選擇種類豐富,從一般橡膠車輪到具抗靜電性、抗菌性等的優力膠車輪皆可選擇。
【用途】
・最適合利用於食品處理工廠或徹底管理衛生方面的使用環境。
・方便使用於無塵室等高度控管塵埃或靜電的環境。
・最適合因放置室外的情形很多,而需尋求不易生鏽產品時。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
SUNK100POTH
SUNK100SEUW
SUNK150PO
SUNK150SW
SUNK200POTH
SUNK-125尺寸圖
SUNK-125尺寸圖2
SUNK-125尺寸圖3
1.支架
10.輪軸
11.六角螺帽
12.SPW
13.SEUW-125
14.滾針軸承
15.軸承蓋
車輪徑 mm | 邊緣寬度 mm | 車輪安裝寬度 mm | 安裝高度 mm | 安裝座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重kg | 最大容許荷重kg(N) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | SUW | SWUW | POTH | PO | MC | SW、SUW、SWUW SEUW、POTH、MC | PO | ||||||||||
SUNK-75 (適用車輪SW、SUW、PO) | 75 | 25 | 36 | 100 | 70×49 | 50×23- 55×28 | 8.5 | 8 | - | 0.28 | 0.25 | - | - | 0.19 | ― | 60(580) 70(680) | 70(680) |
SUNK-100 | 100 | 35 29 | 43 | 130 | 110×80 | 80×45- 90×50 | 11 | 10(僅限PO外徑 12mm含軸環) | - | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.56 | 0.50 | 0.63 | 150(1470) | 130(1270) |
SUNK-125 | 125 | 42 35 | 56 | 165 | 140×85 | 100×56- 112×53 | 11 | 12 | - | 1.26 | 1.29 | 1.29 | 0.95 | 確認中 | 1.28 | 210(2050) | 180(1760) |
SUNK-150 | 150 | 45 40 42 | 56 | 190 | 140×85 | 100×56- 112×53 | 11 | 12(僅限PO外徑 20mm含軸環) | - | 1.49 | 1.56 | 1.56 | 1.23 | 1.15 | 1.56 | 250(2450) | 200(1960) |
SUNK-200 (適用車輪POTH、PO) | 200 | 50 | 62 | 250 | 150×98 | 112×63- 119×56 | 11.5 | 12(外徑20mm 含軸環) | - | - | - | - | 2.41 | 2.00 | ― | 350(3430) | 350(3430) |
提到不鏽鋼腳輪,往往都會認為產品整體都是不鏽鋼製,但也有並非完全是不鏽鋼製的產品。
外表可見的零件為不鏽鋼製,但內部構造卻只是鐵製品的情形很多。
本公司對此特別注重,故腳輪整體皆是不鏽鋼。
車輪種類也備有抗靜電優力膠或抗菌素材的優力膠、MC尼龍或一般尼龍等各種產品。
型號 |
---|
SUNK-100MC |
SUNK-100POTH |
SUNK-100SW |
SUNK-100SWUW |
SUNK-125MC |
SUNK-125POTH |
SUNK-125SUW |
SUNK-125SW |
SUNK-150MC |
SUNK-150POTH |
SUNK-150SUW |
SUNK-150SW |
SUNK-150SWUW |
SUNK-200POTH |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 荷重區分 | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 車輪產地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 29 | - | (芯:無) | 藍 | - | ||
4天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | 中荷重 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 | ||
8天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | 中荷重 | 芯:不鏽鋼304 | 黑 | - | ||
8天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | 中荷重 | (芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性 | 白 | - | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 42 | - | (芯:無) | 藍 | - | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 35 | 中荷重 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 42 | 中荷重 | (芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性 | 綠色 | - | ||
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 42 | 中荷重 | 芯:不鏽鋼304 | 黑 | - | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 42 | - | (芯:無) | 藍 | - | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 40 | 中荷重 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 45 | 中荷重 | (芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性 | 綠色 | - | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [橡膠] 橡膠SBR | 耐磨耗性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 45 | 中荷重 | 芯:不鏽鋼304 | 黑 | - | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [優力膠] 抗菌白優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 45 | 中荷重 | (芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性 | 白 | - | ||
4天~ | 250 | 320.01~485.00 | 343 | [優力膠] 優力膠 | 耐磨耗性 / 耐油性 | 112(119) | 56(63) | 150 | 98 | 200 | 50 | 中荷重 | (芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性 | 黃色 | 德國製 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 | 剎車 | 無 | 金屬零件材質 | 不鏽鋼 |
---|---|---|---|---|---|
安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 | 零件顏色(加工) | 無 |
規格 | 車輪一體 | 地面保護 | 無保護地面 | 軸承 | 不鏽鋼滾針軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策