(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

不鏽鋼腳輪 中荷重用 SUNJ SUNJB SUNJWB

不鏽鋼腳輪 中荷重用 SUNJ SUNJB SUNJWB

完全為SUS304製的腳輪。
【特長】
・包含轉向部滾珠、軸等所有構造皆使用「SUS304」的全不鏽鋼腳輪。
・車輪選擇種類豐富,從一般橡膠車輪到具抗靜電性、抗菌性等的優力膠車輪皆可選擇。
【用途】
・可利用於食品處理工廠或徹底管理衛生方面的使用環境。
・使用於無塵室等高度控管塵埃或靜電的環境。
・因放置室外的情形很多,而需尋求不易生鏽產品時。

(i)請注意

  • 若選擇零件組(無車輪),則為僅有零件的型式。選擇時請多加注意
  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE不鏽鋼腳輪

SUNJ100POTH

SUNJ100POTH

SUNJ-125POTH

SUNJ-125POTH

SUNJ-100 頂板

SUNJ-100 頂板

SUNJB-100 頂板

SUNJB-100 頂板

  • 含轉向部滾珠在內的零件使用304不鏽鋼。
  • 不鏽鋼金屬金車輪、POTH優力膠車輪使用不鏽鋼滾針軸承。
  • 活動轉向部配備附防塵蓋,可滑順動作的雙層軸承。
  • 如要求環境衛生,建議使用SWUW車輪(抗菌白優力膠)。
  • 無塵室等需防靜電的環境,建議使用SEUW車輪(抗靜電優力膠)。
  • 車輪採用本公司獨自開發、以強度自豪的BOX STYLE(SW/SUW/SWUW/SEUW車輪)。

產品詳情

 車輪徑
mm
邊緣寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重 kg最大容許荷重 kg(N)
SWSUWSWUW
SEUW
POTHPOMCSW、SUW、SWUW
SEUW、POTH、MC
PO
SUNJ-75
(適用車輪SW、SUW、PO)
75253610070×7050×50-55×558.58250.450.410.3660(580) <SW>
70(680)
70(680)
SUNJ-1001003529<MC>4313090×9068×68-71×711110(僅限PO外徑12mm含軸環)300.910.930.930.810.760.88150(1470)130(1270)
SUNJ-1251254235<POTH>56165102×10275×75-80×801112351.571.601.601.26確認中1.59210(2050)180(1760)
SUNJ-1501504540<POTH>42<MC>56190112×11275×75-90×901112(僅限PO外徑20mm含軸環)371.871.931.931.61.531.94250(2450)200(1960)
SUNJ-200
(適用車輪POTH、PO)
2005062250140×140100×100-115×11511.512(外徑20mm含軸環)583.042.64350(3430)350(3430)
SUNJB-100
(適用車輪為PO、MC以外)
100354313090×9068×68-71×711110301.031.061.060.94150(1470)130(1270)
SUNJB-125
(適用車輪為PO、MC以外)
1254235<POTH>56165102×10275×75-80×801112351.741.781.781.43210(2050)180(1760)

開發秘辛

 

提到不鏽鋼腳輪,往往都會認為產品整體都是不鏽鋼製,但也有並非完全是不鏽鋼製的產品。
外表可見的零件為不鏽鋼製,但內部構造卻只是鐵製品的情形很多。
本公司對此特別注重,故腳輪整體皆是不鏽鋼。
車輪種類也備有抗靜電優力膠或抗菌素材的優力膠、MC尼龍或一般尼龍等各種產品。

型號
SUNJ-100MC
SUNJ-100POTH
SUNJ-100SW
SUNJ-100SWUW
SUNJ-125MC
SUNJ-125POTH
SUNJ-125SUW
SUNJ-125SW
SUNJ-150MC
SUNJ-150POTH
SUNJ-150SUW
SUNJ-150SW
SUNJ-150SWUW
SUNJ-200POTH
SUNJB-100POTH
SUNJB-100SW
SUNJB-100SWUW
SUNJB-125POTH
SUNJB-125SUW
SUNJB-125SW
SUNJB-150POTH
SUNJB-150SUW
SUNJB-150SW
SUNJB-150SWUW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪規格詳細 車輪顏色 車輪產地 偏心
(mm)
8天~ 130140.01~220.00147[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性68(71)68(71)909010029芯:無-30
8天~ 130140.01~220.00147[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性68(71)68(71)909010035(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製30
8天~ 130140.01~220.00147[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性68(71)68(71)909010035(芯:不鏽鋼304)高彈性-30
8天~ 130140.01~220.00147[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性68(71)68(71)909010035(芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性-30
8天~ 165140.01~220.00205[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性75(80)75(80)10210212542芯:無-35
8天~ 165140.01~220.00205[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(80)75(80)10210212535(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製35
8天~ 165140.01~220.00205[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(80)75(80)10210212542(芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性綠色-35
8天~ 165140.01~220.00205[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性75(80)75(80)10210212542(芯:不鏽鋼304)高彈性-35
8天~ 190220.01~320.00245[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性75(90)75(90)11211215042芯:無-37
4天~ 190220.01~320.00245[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215040(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製37
8天~ 190220.01~320.00245[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性綠色-37
8天~ 190220.01~320.00245[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)高彈性-37
8天~ 190220.01~320.00245[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性-37
8天~ 250320.01~485.00343[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性100(115)100(115)14014020050(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製58
4天~ 130140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器147[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性68(71)68(71)909010035(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製30
8天~ 130140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器147[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性68(71)68(71)909010035(芯:不鏽鋼304)高彈性-30
8天~ 130140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器147[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性68(71)68(71)909010035(芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性-30
8天~ 165140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器205[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(80)75(80)10210212535(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製35
8天~ 165140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器205[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(80)75(80)10210212542(芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性綠色-35
8天~ 165140.01~220.00[附活動剎車] 附活動止動器205[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性75(80)75(80)10210212542(芯:不鏽鋼304)高彈性-35
8天~ 190220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器245[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215040(芯:尼龍6)耐衝擊、耐酸性黃色德國製37
8天~ 190220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器245[優力膠] 優力膠耐磨耗性 / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)耐衝擊、耐酸性綠色-37
8天~ 190220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器245[橡膠] 橡膠SBR耐磨耗性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)高彈性-37
8天~ 190220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器245[優力膠] 抗菌白優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性75(90)75(90)11211215045(芯:不鏽鋼304)抗菌性、高彈性-37

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 金屬零件材質 不鏽鋼 安裝孔種類 長孔
用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 荷重區分 中荷重 零件顏色(加工)
規格 車輪一體 地面保護 無保護地面 軸承 不鏽鋼滾針軸承

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767