(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
小徑/高荷重、低地型的導電腳輪。
【特長】
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・車輪可選擇無碳車輪(MCDG)或高耐久且無經時變化的車輪(MCD)。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌等。
・可使用在高無塵度的室內消除靜電。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
HJ-SJ-50U-MCD
HK-65U-MCD
HJ-75U-MCD
HJ-75-MCD尺寸圖1
HJ-75-MCD尺寸圖2
HJ-75-MCD尺寸圖3
體積電阻值(Ω・cm)比較
目前將素材添加碳以提升導電率是常用的方法,但『留在地板上的摩擦痕』問題遲遲未能解決。
若當作無塵室設備的腳輪使用,想必有更多要求,本產品即為可滿足此類要求的低地重荷重用車輪。
型號 |
---|
HJ-SJ-50U-MCD |
HJ-SJ-65U-MCD |
HJ-SJ-75U-MCD |
HJB-SJ-50U-MCD |
HJB-SJ-65U-MCD |
HJB-SJ-75U-MCD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 螺牙徑 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 偏心 (mm) | 間距 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7天~ | 85 | 220.01~320.00 | 無 | 294 | [M20] M20 | 50 | 32.5 | 18 | 2.5 | ||
7天~ | 103 | 320.01~485.00 | 無 | 392 | [M20] M20 | 65 | 36 | 22 | 2.5 | ||
3天~ | 115 | 485.01~750.00 | 無 | 490 | [M24] M24 | 75 | 39 | 25 | 3 | ||
3天~ | 85 | 220.01~320.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 294 | [M20] M20 | 50 | 32.5 | 18 | 2.5 | ||
7天~ | 103 | 320.01~485.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 392 | [M20] M20 | 65 | 36 | 22 | 2.5 | ||
3天~ | 115 | 485.01~750.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 490 | [M24] M24 | 75 | 39 | 25 | 3 |
型號 |
---|
Loading...
腳輪型 | 螺牙栓入式 / 低地重荷重 | 特性 | 防靜電 | 車輪材質 | 導電性MC尼龍 |
---|---|---|---|---|---|
車輪特性 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 長孔 |
用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 | 荷重區分 | 重荷重 | 零件顏色(加工) | 三價鉻酸鹽 |
規格 | 車輪一體 | 車輪規格詳細 | 附軸承 | 車輪顏色 | 黑 |
地面保護 | 無保護地面 | 軸承 | 徑向滾珠軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策