(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防靜電用腳輪II 中荷重用 SUNK (型號表)

CASTER

防靜電用腳輪II 中荷重用 SUNK

完全為SUS304製的腳輪。
【特長】
・包含軸在內,所有構造皆使用「SUS304」的全不鏽鋼腳輪。
・車輪選擇種類豐富,從一般橡膠車輪到具抗靜電性、抗菌性等的優力膠車輪皆可選擇。
【用途】
・可利用於食品處理工廠或徹底管理衛生方面的使用環境。
・使用於無塵室等高度控管塵埃或靜電的環境。
・因放置室外的情形很多,而尋求不易生鏽產品的客戶等。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SUNK-125-SEUW

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

防靜電用腳輪2 中荷重用(不鏽鋼製零件) SUNK

側面圖

側面圖

圖

SUNK 固定

零件種類車輪徑車輪
種類
最大容許荷重邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑自重
mmkg(N)mmmmmmmmmmmmmmkg
SUNK100SEUW150(1470)3543130110
×
80
80×45-
90×50
11100.63
MCD150(1470)0.64
125SEUW210(2050)4256165140
×
85
100×56-
112×53
11121.30
MCD210(2050)1.31
150SEUW250(2450)4556190140
×
85
100×56-
112×53
11121.55
MCD250(2450)1.60
200MCD*350(3430)5062250150
×
98
112×63-
119×56
11.5123.10

適用車輪 NBS 不鏽鋼滾針軸承

・抗靜電優力膠、體積電阻率值:10^6~10^8Ω/cm
  • 抗靜電優力膠
  • 體積電阻值:106~108Ω・cm
・導電性MC尼龍・體積電阻值:10^2~10^4Ω・cm* (*表示為材料廠商的測量值,非保證值。)
  • 導電性MC尼龍
  • 體積電阻值:102~104Ω・cm*(*表示為材料廠商的測量值,非保證值。)

開發秘辛

 

提到不鏽鋼腳輪,往往都會認為產品整體都是不鏽鋼製,但也有並非完全是不鏽鋼製的產品。外表可見的零件為不鏽鋼製,但內部構造卻只是鐵製品的情形很多。本公司對此特別注重,故腳輪整體皆是不鏽鋼。車輪種類也備有抗靜電優力膠或抗菌素材的優力膠、MC尼龍或一般尼龍等各種產品。

型號
SUNK-125-SEUW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪顏色 地面保護
4天~ 165140.01~220.00205[優力膠] 抗靜電優力膠耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電100(112)53(56)1408512542黃色有保護地面

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 特性 防靜電 剎車
金屬零件材質 不鏽鋼 安裝孔種類 長孔 用途 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備
荷重區分 中荷重 零件顏色(加工) 規格 車輪一體
車輪規格詳細 芯:不鏽鋼304 軸承 不鏽鋼滾針軸承

防靜電用腳輪II 中荷重用 SUNK的型號SUNK-125-SEUW頁面。
記載關於型號SUNK-125-SEUW之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
SUNK-100-MCD
SUNK-100-SEUW
SUNK-125-MCD
SUNK-150-MCD
SUNK-150-SEUW
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
車輪顏色 地面保護
8天~ 130140.01~220.00147[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性80(90)45(50)1108010035無保護地面
4天~ 130140.01~220.00147[優力膠] 抗靜電優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電80(90)45(50)1108010035黃色有保護地面
8天~ 165140.01~220.00205[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性100(112)53(56)1408512542無保護地面
8天~ 190220.01~320.00245[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性100(112)53(56)1408515045無保護地面
11天~ 190220.01~320.00245[優力膠] 抗靜電優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電100(112)53(56)1408515045黃色有保護地面

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767