(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
完全為SUS304製的腳輪。
【特長】
・包含軸在內,所有構造皆使用「SUS304」的全不鏽鋼腳輪。
・車輪選擇種類豐富,從一般橡膠車輪到具抗靜電性、抗菌性等的優力膠車輪皆可選擇。
【用途】
・可利用於食品處理工廠或徹底管理衛生方面的使用環境。
・使用於無塵室等高度控管塵埃或靜電的環境。
・因放置室外的情形很多,而尋求不易生鏽產品的客戶等。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SUNK-125-MCD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
側面圖
圖
零件種類 | 車輪徑 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 | 邊緣寬 | 車輪安裝寬度 | 組裝高度 | 組裝底座 | 安裝間距 | 安裝孔 | 軸徑 | 自重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm | kg(N) | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | ||
SUNK | 100 | SEUW | 150(1470) | 35 | 43 | 130 | 110 × 80 | 80×45- 90×50 | 11 | 10 | 0.63 |
MCD | 150(1470) | 0.64 | |||||||||
125 | SEUW | 210(2050) | 42 | 56 | 165 | 140 × 85 | 100×56- 112×53 | 11 | 12 | 1.30 | |
MCD | 210(2050) | 1.31 | |||||||||
150 | SEUW | 250(2450) | 45 | 56 | 190 | 140 × 85 | 100×56- 112×53 | 11 | 12 | 1.55 | |
MCD | 250(2450) | 1.60 | |||||||||
200 | MCD* | 350(3430) | 50 | 62 | 250 | 150 × 98 | 112×63- 119×56 | 11.5 | 12 | 3.10 |
提到不鏽鋼腳輪,往往都會認為產品整體都是不鏽鋼製,但也有並非完全是不鏽鋼製的產品。外表可見的零件為不鏽鋼製,但內部構造卻只是鐵製品的情形很多。本公司對此特別注重,故腳輪整體皆是不鏽鋼。車輪種類也備有抗靜電優力膠或抗菌素材的優力膠、MC尼龍或一般尼龍等各種產品。
型號 |
---|
SUNK-125-MCD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪顏色 | 地面保護 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 42 | 黑 | 無保護地面 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 | 特性 | 防靜電 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 不鏽鋼 | 安裝孔種類 | 長孔 | 用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 |
荷重區分 | 中荷重 | 零件顏色(加工) | 無 | 規格 | 車輪一體 |
車輪規格詳細 | 芯:不鏽鋼304 | 軸承 | 不鏽鋼滾針軸承 |
防靜電用腳輪II 中荷重用 SUNK的型號SUNK-125-MCD頁面。
記載關於型號SUNK-125-MCD之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SUNK-100-MCD |
SUNK-100-SEUW |
SUNK-125-SEUW |
SUNK-150-MCD |
SUNK-150-SEUW |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪顏色 | 地面保護 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | 黑 | 無保護地面 | ||
4天~ | 130 | 140.01~220.00 | 147 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電 | 80(90) | 45(50) | 110 | 80 | 100 | 35 | 黃色 | 有保護地面 | ||
4天~ | 165 | 140.01~220.00 | 205 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 125 | 42 | 黃色 | 有保護地面 | ||
8天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 45 | 黑 | 無保護地面 | ||
11天~ | 190 | 220.01~320.00 | 245 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性 / 防靜電 | 100(112) | 53(56) | 140 | 85 | 150 | 45 | 黃色 | 有保護地面 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策