(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由本公司獨自開發的BOX STYLE構造,實現高強度的一般泛用產品。
【特長】
・車輪部分採用本公司獨自開發的『BOX STYLE』,強度高,減少破壞危險性。
・選購項目有「防捲入擋板」及「寬輪叉」等,可對應各種使用場所。
・使用車輪從一般橡膠車輪到高階抗菌優力膠車輪一應俱全,種類豐富。
・車輪使用導電性素材,即使磨耗也能持續穩定效果。
・活動轉向部使用導電性潤滑油。
・活動轉向部配備可滑順動作的雙層軸承。
【用途】
・從泛用推車到高荷重推車皆能廣泛使用。
・依承載產品或推車的大小,有75~250Φ(直徑)可供選擇。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
側面圖
圖
J活動轉向
車輪 種類 | 零件種類 | 車輪徑 mm | 最大容許荷重 kg(N) | 邊緣寬度 mm | 車輪安裝寬度 mm | 安裝高度 mm | 安裝座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J kg | JB kg | JBL kg | ||||||||||||
EUW | J | 75 | 120(1170) | 32 | 36 | 103 | 82 × 82 | 63 × 63 | 9.5 | 10 | 22 | 0.63 | 0.69 | - |
MCD | 120(1170) | 0.57 | - | - | ||||||||||
EUW | J | 100 | 180(1760) | 35 | 43 | 144 | 95 × 95 | 71 × 71 | 11 | 12 | 35 | 1.14 | 1.25 | 1.25 |
MCD | 180(1760) | 1.09 | - | - | ||||||||||
EUW | J | 130 | 250(2450) | 42 | 53 | 177 | 108 × 108 | 80 × 80 | 11.5 | 20 | 40 | 2.07 | 2.24 | 2.22 |
MCD | 250(2450) | 1.95 | - | - | ||||||||||
EUW | J | 150 | 300(2940) | 45 | 56 | 198 | 120 × 120 | 90 × 90 | 11.5 | 20 | 45 | 2.46 | 2.63 | 2.63 |
MCD | 300(2940) | 2.42 | - | - | ||||||||||
EUW | J | 200 | 400(3920) | 45 | 56 | 250 | 140 × 140 | 112 × 112 | 11.5 | 20 | 58 | 4.33 | 4.54 | 4.54 |
MCD | 400(3920) | 4.16 | - | - |
腳輪的剎車裝置通常組裝於行進方向的右側,但將組裝於台車右側時沒問題的產品組裝於左側時,裝置將位於台車下方,導致無法操作……因客戶有此需求,所以將組裝於左側的產品作為標準規格生產。
『成為顧客認為容易諮詢的製造商』這是本公司的訓言,而我們以將客戶的需求具體化並提議改善的態度,積極與內部員工一同共同努力。
型號 |
---|
EUWJ-75 |
EUWJ-100 |
EUWJ-130 |
EUWJ-150 |
EUWJ-200 |
MCDJ-75 |
MCDJ-100 |
MCDJ-130 |
MCDJ-150 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 安裝孔間距 長度 (mm) | 安裝孔間距 寬度 (mm) | 組裝底座 長度 (mm) | 組裝底座 寬度 (mm) | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 車輪規格詳細 | 車輪顏色 | 地面保護 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4天~ | 103 | 80.01~140.00 | 117 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃 | 有保護地面 | 22 | ||
8天~ | 144 | 140.01~220.00 | 176 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃 | 有保護地面 | 35 | ||
4天~ | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃 | 有保護地面 | 40 | ||
4天~ | 198 | 220.01~320.00 | 294 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃 | 有保護地面 | 45 | ||
8天~ | 250 | 320.01~485.00 | 392 | [優力膠] 抗靜電優力膠 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 防靜電 | 112 | 112 | 140 | 140 | 200 | 45 | (芯:鋼)耐衝擊性 | 黃 | 有保護地面 | 58 | ||
8天~ | 103 | 80.01~140.00 | 117 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 63 | 63 | 82 | 82 | 75 | 32 | 芯:無 | 黑 | 無保護地面 | 22 | ||
8天~ | 144 | 140.01~220.00 | 176 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 71 | 71 | 95 | 95 | 100 | 35 | 芯:無 | 黑 | 無保護地面 | 35 | ||
8天~ | 177 | 220.01~320.00 | 245 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 80 | 80 | 108 | 108 | 130 | 42 | 芯:無 | 黑 | 無保護地面 | 40 | ||
8天~ | 198 | 220.01~320.00 | 294 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 90 | 90 | 120 | 120 | 150 | 45 | 芯:無 | 黑 | 無保護地面 | 45 |
Loading...
腳輪型 | 平板式活動 | 特性 | 防靜電 | 剎車 | 無 |
---|---|---|---|---|---|
金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 | 用途 | 物流、台車 / OA設備資訊通訊設備 |
荷重區分 | 中荷重 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 | 規格 | 車輪一體 |
軸承 | 徑向滾珠軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策