(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
重荷重腳輪。
【特長】
・φ80、φ100的最大容許荷重皆為1000kg。
・轉向部配備止推與徑向雙層構造的軸承。即使是在重荷重的情況下,轉向部的動作不僅靈活,也能輕鬆轉換方向。
・經過長時間的負荷,轉向仍順暢。
【用途】
・用於隨配置、產線變更的固定型精密機械等。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・使用於重量用低地推車。
DHK 側面圖
DHK 圖面
(長孔頂板規格)DHJ-LP活動轉向/DHJB-LP活動轉向附止動器
零件種類 | 車輪徑 mm | 零件 顏色 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 kg(N) | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 自重 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHK | 80 | U | MC | 1000(9800) | 40 | 43 | 140 | 112 × 112 | 85×85 | 11 | 12 [外徑 20mm 含軸環] | 1.48 |
MCM0 | 1.49 | |||||||||||
100 | MC | 150 | 2.71 | |||||||||
MCM0 | 2.7 |
單體澆鑄尼龍(藍色)
單體澆鑄尼龍(黑)
原本是為了對應100φ的高重量用特殊訂單而製作,但好不容易製作出來的產品就此埋沒很可惜・・・經過重重改良成為量產品,目前標準品備有尺寸80φ、100φ,和MC、MCMO等2種車輪可供選擇,此外更有2種組裝板,可對應各式各樣的種類需求。
型號 |
---|
DHK-100U-MC |
DHK-100U-MCMO |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 車輪特性 | 車輪顏色 |
---|---|---|---|---|
4天~ | 耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性 | 藍色 | ||
4天~ | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 黑色 |
Loading...
腳輪型 | 平板式固定 / 低地重荷重 | 組裝高度(mm) | 150 | 荷重範圍(daN) | 750.01~ |
---|---|---|---|---|---|
剎車 | 無 | 容許荷重(daN) | 980 | 車輪材質 | 單體澆鑄尼龍 |
金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 | 安裝孔間距 長度(mm) | 85 |
安裝孔間距 寬度(mm) | 85 | 組裝底座 長度(mm) | 112 | 組裝底座 寬度(mm) | 112 |
車輪徑(φ) | 100 | 邊緣寬(mm) | 40 | 用途 | OA設備資訊通訊設備 |
荷重區分 | 重荷重 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 | 規格 | 車輪一體 |
車輪規格詳細 | 含鋼襯套 | 地面保護 | 無保護地面 | 軸承 | 徑向滾珠軸承 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策