(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD (型號表)

CASTER

低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD

小徑仍具高荷重設定的腳輪。
【特長】
・使用的車輪採用『密封型徑向滾珠軸承』,無須額外補充潤滑油。
・零件標準色有數種變化,也容易與使用產品配色。
・單輪/雙輪和高轉向規格等功能面的產品種類豐富且全為標準品。
【用途】
・最適用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・方便用於因具相當重量而有設置高度限制的產品。
・最適合使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJ-SJ-65B-MC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HJ-50MC尺寸圖1

HJ-50MC尺寸圖1

HJ-50MC尺寸圖2

HJ-50MC尺寸圖2

HJ-50MC尺寸圖3

HJ-50MC尺寸圖3

1.支架
2.滾珠壓件
3.鋼珠3/16
4.滾珠盒
5.鋼珠1/4
6.防塵蓋
7.頂板
8.軸銷
9.軸環
10.輪軸
11.M8 高鎖付螺帽
13.HW-50 MC
14.JIS 軸承

產品規格

外觀範例

HJ-35U-U

HJ-35U-U

HJ-50W-MC

HJ-50W-MC

HJ-65B-YN

HJ-65B-YN

HJ75BMC

HJ75BMC

HJ-75B頂板

HJ-75B頂板

HJ-75U-YN

HJ-75U-YN

HJ-75U頂板

HJ-75U頂板

規格表

HJ 活動零件

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重 kg最大容許荷重kg(N)
YNMCMCMOUYN MC
MCMO
U
HJ-353527305260×6038×38-
48×48
6.2×136(外徑8mm含軸環)150.200.25120(1170)100(980)
HJ-505032.5367882×8255×55-
65×65
9.5×16.58180.620.600.600.65300(2940)240(2350)
HJ-6565364096.5100×10063×63-
78×78
10.5×2110221.041.011.021.09400(3920)320(3130)
HJ-75753943108100×10063×63-
78×78
10.5×2110251.301.261.271.39500(4900)400(3920)
  • ※ 零件顏色(加工):U三價鉻酸鹽/W白色烤漆/B黑色烤漆/C鍍鉻(HJ-35僅U三價鉻酸鹽)

HJB 附活動止動器零件

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重 kg最大容許荷重kg(N)
YNMCMCMOUYN MC
MCMO
U
HJB-505032.5367882×8255×55-
65×65
9.5×16.58180.830.810.810.86300(2940)240(2350)
HJB-6565364096.5100×10063×63-
78×78
10.5×2110221.241.211.221.29400(3920)320(3130)
HJB-75753943108100×10063×63-
78×78
10.5×2110251.431.391.401.52500(4900)400(3920)
  • ※ 零件顏色(加工):U三價鉻酸鹽/W白色烤漆/B黑色烤漆/C鍍鉻

AD 專用調整腳架

 車輪徑
mm
最大高度
mm
最小高度
mm
組裝高度
mm
組裝底座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
組裝長度
mm
調整量
mm
自重 kg最大容許荷重kg(N)
YN MC
MCMO
U
AD-50-89767882×8255×55-
65×65
9.573.9130.35300(2940)240(2350)
AD-65-1069396.5100×10063×63-
78×78
10.593.5130.48300(2940)300(2940)
AD-75-117104108100×10063×63-
78×78
10.593.5130.49300(2940)300(2940)
  • ※零件顏色(加工):三價鉻酸鹽 (黑)
  • ※無法與 HJB組合。

HJ-SJ 活動螺絲式零件

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
螺絲直徑×螺距×長度
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重 kg最大容許荷重kg(N)
YNMCMCMOUYN MC
MCMO
U
HJ-SJ-505032.53685M20×P2.5×508180.870.850.850.90300(2940)240(2350)
HJ-SJ-65653640103M20×P2.5×5010220.980.950.961.03400(3920)320(3130)
HJ-SJ-75753943115M24×P3.0×5510251.201.161.171.29500(4900)400(3920)
  • ※ 零件顏色(加工):U三價鉻酸鹽/B黑色烤漆

附HJB-SJ活動螺絲式止動器零件

 車輪徑
mm
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
螺絲直徑×螺距×長度
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重 kg最大容許荷重kg(N)
YNMCMCMOUYN MC
MCMO
U
HJB-SJ-505032.53685M20×P2.5×508180.760.740.740.79300(2940)240(2350)
HJB-SJ-65653640103M20×P2.5×5010221.181.151.161.23400(3920)320(3130)
HJB-SJ-75753943115M24×P3.0×5510251.401.361.371.49500(4900)400(3920)
  • ※ 零件顏色(加工):U三價鉻酸鹽/B黑色烤漆

產品特長詳情

  • 活動轉向部的表面透過淬火處理強化。
  • 經過長時間的負荷,轉向仍順暢。
  • 車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
  • 即使未補充潤滑油也能安靜滑順地旋轉。
  • 活動轉向部配備可靈活動作的雙層軸承。

開發秘辛

 

雖然本公司承蒙許多使用者要求而持續生產本低地重荷重產品,但本公司在本領域其實屬於後進。那麼,為何本公司在整體市占率中名列前茅?因為本公司著眼於其他公司都想不到的『可指定顏色』。本產品數十年前就以『摩登精巧腳輪』之名上市,由於規格可配合裝置外觀色彩及運行中優良的轉向性能而受客戶喜愛,至今仍收到許多客戶提出需求。

型號
HJ-SJ-65B-MC
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
螺牙徑 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 規格 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
間距
8天~ 螺牙栓入式 / 低地重荷重103320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性-----[M20] M206536黑色車輪一體耐油性藍色222.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

金屬零件材質 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

低地重荷重用腳輪 HJ HJB HJ-SJ HJB-SJ HJ-AD AD的型號HJ-SJ-65B-MC頁面。
記載關於型號HJ-SJ-65B-MC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJ-50B-MC AD-50
HJ-50B-U
HJ-50B-U AD-50
HJ-SJ-65B-U
HJ-SJ-65B-YN
HJ-SJ-65U-MC
型號數量折扣標準
出貨日
腳輪型 組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔種類 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
螺牙徑 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 規格 車輪規格詳細 車輪顏色 偏心
(mm)
間距
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重 / 附調整座78220.01~320.00294[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性長孔55(65)55(65)8282-5032.5黑色車輪一體(附專用調整腳架)附軸承藍色18-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重78220.01~320.00235[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性長孔55(65)55(65)8282-5032.5烤漆黑車輪一體(芯:鋁)耐衝擊性綠色18-
8天~ 平板式活動 / 低地重荷重 / 附調整座78220.01~320.00235[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性長孔55(65)55(65)8282-5032.5黑色車輪一體(附專用調整腳架)(芯:鋁)耐衝擊性綠色18-
8天~ 低地重荷重 / 螺牙栓入式103220.01~320.00294[優力膠] 優力膠耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性-----[M20] M206536黑色車輪一體(芯:鋁)耐衝擊性綠色222.5
8天~ 低地重荷重 / 螺牙栓入式103320.01~485.00392[尼龍] 尼龍6+特殊再生尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐油性-----[M20] M206536黑色車輪一體附軸承黑色222.5
8天~ 低地重荷重 / 螺牙栓入式103320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性-----[M20] M206536三價鉻酸鹽車輪一體耐油性藍色222.5

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767