(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

重荷重用 附鼓煞 BH-TB(Blickle)

CASTER

重荷重用 附鼓煞 BH-TB(Blickle)

擁有獨特鼓煞機構的重荷重沖壓腳輪。
【特長】
・德國『Blickle』公司生產,採用獨特鼓煞機構的重荷重用沖壓腳輪。
・輕輕操作即可確固定車輪的特殊設計。活動、固定的安裝間距相同。
・煞車片採用密封的零件,耐腐蝕性、防塵性優異。
・車輪採用耐磨耗性、高彈性的高荷重優力膠Extrathane。
【用途】
・如擔心現有的推車剎車停止力不穩時,最適合使用本產品。
・最適合在下坡時當作煞車使用。
・在需要當作輸送重物用的推車停止裝置使用時非常方便。

(i)請注意

  • 荷重單位換算:1daN = 10N ≒ 1kg

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

BH-GTH-160K-TB

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

輕輕操作即可確實固定車輪的特殊設計

BH-GTH-160K-TB

BH-GTH-160K-TB

產品規格

尺寸圖

尺寸圖

尺寸圖2

尺寸圖2

尺寸圖3

尺寸圖3

 車輪徑邊緣寬車輪安裝寬度組裝高度組裝底座安裝間距安裝孔軸徑偏心自重最大容許荷重
BH-GTH-160K-TB1605063202140×110105×75-801112(外徑15mm
含襯套)
504.12800(7840)

開發秘辛

 

本公司與長期合作德國製造商Blickle共同開發的重量用腳輪。
特別是優力膠車輪的專業技術,我們的技術力廣受好評,可說是世界之最。
德國郵政使用的台車,除了肯定為該台中公司出產,而本公司則使用本設師所用機械的產品利用。

型號
BH-GTH-160K-TB
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式固定 組裝高度(mm) 202 荷重範圍(daN) 750.01~
剎車 旋轉止動鼓煞 容許荷重(daN) 784 車輪材質 優力膠
車輪特性 耐磨耗性 / 耐油性 金屬零件材質 安裝孔種類 長孔
安裝孔間距 長度(mm) 105 安裝孔間距 寬度(mm) 75(80) 組裝底座 長度(mm) 140
組裝底座 寬度(mm) 110 車輪徑(φ) 160 邊緣寬(mm) 50
用途 物流、台車 荷重區分 重荷重 零件顏色(加工) 鍍白鋅
規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:鑄鐵)高彈性 車輪顏色 黃色
地面保護 無保護地面 軸承 徑向滾珠軸承

重荷重用 附鼓煞 BH-TB(Blickle)的型號BH-GTH-160K-TB頁面。
記載關於型號BH-GTH-160K-TB之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767