(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
藉由空氣層/軟質橡膠層提供高緩衝性的腳輪。
【特長】
・小於一般尺寸的『150φ(直徑150mm)』充氣車輪。
・以空氣層取代緩衝,可緩和對承載物的衝擊。
・如果路面是礫石或沙子等惡劣路面,充氣腳輪因有輪紋不易打滑。
・因有彈性,還可防止卡住。
【用途】
・最適合作為腳輪。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
AIJB-6-2G
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
AIJB-6-2G
AIJB-300-4
充氣無充氣差異
車輪徑 mm | 輪胎寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 組裝底座 mm | 安裝間距 mm | 安裝孔 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 kg | 最大容許荷重 kg(N) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIJ-6-2G | 153 | 47 | 56 | 199.5 | 120×120 | 90×90 | 11.5 | 20 | 45 | 2.17 | 70(680) |
AIJ-3.00-4 | 248 | 76 | 90 | 304 | 160×160 | 125×125 | 14 | 20 | 71 | 5.79 | 110(1070) |
AIJB-6-2G | 153 | 47 | 56 | 199.5 | 120×120 | 90×90 | 11.5 | 20 | 45 | 2.35 | 70(680) |
腳輪型 | 平板式活動 | 組裝高度(mm) | 199.5 | 荷重範圍(daN) | 35.01~80.00 |
---|---|---|---|---|---|
剎車 | 附活動止動器 | 容許荷重(daN) | 68 | 車輪材質 | 橡膠SBR |
車輪特性 | 耐磨耗性 | 金屬零件材質 | 鋼 | 安裝孔種類 | 圓孔 |
安裝孔間距 長度(mm) | 90 | 安裝孔間距 寬度(mm) | 90 | 組裝底座 長度(mm) | 120 |
組裝底座 寬度(mm) | 120 | 車輪徑(φ) | 153 | 用途 | 物流、台車 |
荷重區分 | 中荷重 | 零件顏色(加工) | 鍍白鋅 | 規格 | 車輪一體 |
止動器位置 | 右 | 車輪規格詳細 | 充氣 | 車輪顏色 | 灰色 |
地面保護 | 無保護地面 | 車輪產地 | 中國製 | 偏心(mm) | 45 |
輪胎寬度(mm) | 47 | 軸承 | 徑向滾珠軸承 |
活動充氣附止動器腳輪 AIJB的型號AIJB-6-2G頁面。
記載關於型號AIJB-6-2G之規格、尺寸、型式情報。
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策