(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
無聲滑順腳輪2、低地重荷重用。
【特長】
・與既有低地重荷重用腳輪(單輪)相比,轉向性能大幅提升,啟動阻力大幅下降。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・轉向部配備止推與徑向的雙層軸承。
・即使是在重荷重的情況下,轉向部的動作不僅靈活,也能輕鬆轉換方向。
【用途】
・使用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。
・重荷重低速輸送用。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
HJTSB-SJ-50U-MCD
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
螺絲式(M20)HJTS-SJ-SOU-MC
針對單輪90度方向的啟動阻力下降
零件種類 | 車輪徑 mm | 零件 顏色 | 車輪 種類 | 最大容許荷重 kg(N) | 邊緣寬 mm | 車輪安裝寬度 mm | 組裝高度 mm | 螺絲直徑×螺距×長度 mm | 軸徑 mm | 偏心 mm | 自重 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HJTS kg | HJTSB kg | |||||||||||
HJTS-SJ HJTSB-SJ | 50 | U B | MC | 300(2940) | 15×2 | 36 | 85 | M20×P2.5×50 | 8 | 18 | 0.87 | 0.77 |
MCMO | 300(2940) | 0.87 | 0.77 | |||||||||
MCD | 300(2940) | 0.88 | 0.77 | |||||||||
65 | MC | 400(3920) | 17×2 | 40 | 103 | M20×P2.5×50 | 10 | 22 | 0.97 | 1.17 | ||
MCMO | 400(3920) | 0.97 | 1.17 | |||||||||
MCD | 400(3920) | 0.98 | 1.18 | |||||||||
75 | MC | 500(4900) | 18.5×2 | 43 | 115 | M24×P3.0×55 | 10 | 25 | 1.21 | 1.41 | ||
MCMO | 500(4900) | 1.21 | 1.41 | |||||||||
MCD | 500(4900) | 1.23 | 1.43 |
單體澆鑄尼龍(藍色)
單體澆鑄尼龍(黑)
導電性MC尼龍(黑)
註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽
型號 |
---|
HJTSB-SJ-50U-MCD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 85 | 220.01~320.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 294 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性 | 50 | 15X2 | 三價鉻酸鹽 | 黑色 | 18 |
Loading...
腳輪型 | 螺牙栓入式 / 低地重荷重 / 雙輪 | 特性 | 無聲滑順 | 金屬零件材質 | 鋼 |
---|---|---|---|---|---|
螺牙徑 | M20 | 用途 | OA設備資訊通訊設備 | 荷重區分 | 重荷重 |
規格 | 車輪一體 | 車輪規格詳細 | (芯:無) | 地面保護 | 無保護地面 |
軸承 | 徑向滾珠軸承 | 間距 | 2.5 |
無聲滑順腳輪II HJTS-SJ HJTSB-SJ 低地重荷重用雙輪的型號HJTSB-SJ-50U-MCD頁面。
記載關於型號HJTSB-SJ-50U-MCD之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
HJTS-SJ-65B-MC |
HJTS-SJ-65U-MC |
HJTS-SJ-65U-MCD |
HJTSB-SJ-65B-MC |
HJTSB-SJ-65U-MC |
HJTSB-SJ-65U-MCD |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 組裝高度 (mm) | 荷重範圍 (daN) | 剎車 | 容許荷重 (daN) | 車輪材質 | 車輪特性 | 車輪徑 (φ) | 邊緣寬 (mm) | 零件顏色(加工) | 車輪顏色 | 偏心 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | 103 | 320.01~485.00 | 無 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 烤漆黑 | 藍色 | 22 | ||
14天~ | 103 | 320.01~485.00 | 無 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 三價鉻酸鹽 | 藍色 | 22 | ||
8天~ | 103 | 320.01~485.00 | 無 | 392 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 三價鉻酸鹽 | 黑色 | 22 | ||
8天~ | 103 | 320.01~485.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 烤漆黑 | 藍色 | 22 | ||
8天~ | 103 | 320.01~485.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 392 | [尼龍] 單體澆鑄尼龍 | 耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 三價鉻酸鹽 | 藍色 | 22 | ||
8天~ | 103 | 320.01~485.00 | [附活動剎車] 附活動止動器 | 392 | [尼龍] 導電性MC尼龍 | 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性 | 65 | 17X2 | 三價鉻酸鹽 | 黑色 | 22 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策