(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無聲滑順腳輪II HJTS-SJ HJTSB-SJ 低地重荷重用雙輪 (型號表)

CASTER

無聲滑順腳輪II HJTS-SJ HJTSB-SJ 低地重荷重用雙輪

無聲滑順腳輪2、低地重荷重用。
【特長】
・與既有低地重荷重用腳輪(單輪)相比,轉向性能大幅提升,啟動阻力大幅下降。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・轉向部配備止推與徑向的雙層軸承。
・即使是在重荷重的情況下,轉向部的動作不僅靈活,也能輕鬆轉換方向。
【用途】
・使用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・使用於AGV等設備內建零件所使用的高荷重導軌。
・重荷重低速輸送用。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJTS-SJ-65B-MC

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

無聲滑順腳輪II(低板重荷重用雙輪)

螺絲式(M20)HJTS-SJ-SOU-MC

螺絲式(M20)HJTS-SJ-SOU-MC

針對單輪90度方向的啟動阻力下降

針對單輪90度方向的啟動阻力下降

附HJTS-SJ活動轉向螺絲式/HJTSB-SJ活動螺絲式止動器

零件種類車輪徑
mm
零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重
kg(N)
邊緣寬
mm
車輪安裝寬度
mm
組裝高度
mm
螺絲直徑×螺距×長度
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
HJTS
kg
HJTSB
kg
HJTS-SJ
HJTSB-SJ
50U
B
MC300(2940)15×23685M20×P2.5×508180.870.77
MCMO300(2940)0.870.77
MCD300(2940)0.880.77
65MC400(3920)17×240103M20×P2.5×5010220.971.17
MCMO400(3920)0.971.17
MCD400(3920)0.981.18
75MC500(4900)18.5×243115M24×P3.0×5510251.211.41
MCMO500(4900)1.211.41
MCD500(4900)1.231.43

適用車輪 JBB=徑向滾珠軸承

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(藍色)

單體澆鑄尼龍(黑)

單體澆鑄尼龍(黑)

導電性MC尼龍(黑)註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

導電性MC尼龍(黑)
註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

型號
HJTS-SJ-65B-MC
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 103320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐磨耗性 / 耐汽油 (含輕油) / 耐油性 / 耐藥品性6517X2烤漆黑藍色22

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 螺牙栓入式 / 低地重荷重 / 雙輪 特性 無聲滑順 金屬零件材質
螺牙徑 M20 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:無) 地面保護 無保護地面
軸承 徑向滾珠軸承 間距 2.5

無聲滑順腳輪II HJTS-SJ HJTSB-SJ 低地重荷重用雙輪的型號HJTS-SJ-65B-MC頁面。
記載關於型號HJTS-SJ-65B-MC之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJTS-SJ-65U-MC
HJTS-SJ-65U-MCD
HJTSB-SJ-50U-MCD
HJTSB-SJ-65B-MC
HJTSB-SJ-65U-MC
HJTSB-SJ-65U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪顏色 偏心
(mm)
14天~ 103320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性6517X2三價鉻酸鹽藍色22
8天~ 103320.01~485.00392[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性6517X2三價鉻酸鹽黑色22
8天~ 85220.01~320.00[附活動剎車] 附活動止動器294[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性5015X2三價鉻酸鹽黑色18
8天~ 103320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性6517X2烤漆黑藍色22
8天~ 103320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性6517X2三價鉻酸鹽藍色22
8天~ 103320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器392[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性6517X2三價鉻酸鹽黑色22

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767