(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/7/28 9:00 ~ 7/29 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

無聲滑順腳輪II HJTS HJTSB 低地重荷重用雙輪 (型號表)

CASTER

無聲滑順腳輪II HJTS HJTSB 低地重荷重用雙輪

無聲滑順腳輪2 低地重荷重用HJTSHJTSB。
【特長】
・與既有低地重荷重用腳輪(單輪)相比,轉向性能大幅提升,啟動阻力大幅下降。
・車輪使用密封型徑向滾珠軸承。
・即使未補充潤滑油也能安靜滑順旋轉。
・轉向部配備止推與徑向的雙層軸承。
・即使是在重荷重的情況下,轉向部的動作不僅靈活,也能輕鬆轉換方向。
【用途】
・使用於伴隨配置、產線變更的固定型精密機械。
・因具相當重量而有設置高度限制的產品。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

HJTSB-65U-MCD

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

HJTS-50U-MC圖面(側面)

HJTS-50U-MC圖面(側面)

HJTS-50U-MC圖面

HJTS-50U-MC圖面

產品規格

外觀範例

HJTS-50U-MC

HJTS-50U-MC

規格表

零件種類車輪徑
mm
零件
顏色
車輪
種類
最大容許荷重
kg(N)
邊緣寬度
mm
車輪安裝寬度
mm
安裝高度
mm
安裝座
mm
安裝間距
mm
安裝孔
mm
軸徑
mm
偏心
mm
自重
kg
(HJTS)
kg
(HJTSB)
HJTS
HJTSB
50U
W
B
C
MC300(2940)15×2368182×8255×55
-65×65
9.5×16.58180.630.73
MCMO300(2940)0.630.73
MCD300(2940)0.630.73
65MC400(3920)17×240100100×10063×63
-78×78
10.5×2110221.071.28
MCMO400(3920)1.071.28
MCD400(3920)1.081.29
75MC500(4900)18.5×243111.5100×10063×63
-78×78
10.5×2110251.261.46
MCMO500(4900)1.261.46
MCD500(4900)1.271.47

產品特長詳情

適用車輪 JBB=徑向滾珠軸承

MC:單體澆鑄尼龍(藍)

MC:單體澆鑄尼龍(藍)

MCMO:單體澆鑄尼龍(黑)

MCMO:單體澆鑄尼龍(黑)

MCD:導電性MC尼龍(黑)註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

MCD:導電性MC尼龍(黑)
註)零件顏色:僅對應U三價鉻酸鹽

型號
HJTSB-65U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 100320.01~485.00[附活動剎車] 附活動止動器392[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐油性 / 耐藥品性63(78)63(78)1001006517X2三價鉻酸鹽22

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

腳輪型 平板式活動 / 低地重荷重 / 雙輪 特性 無聲滑順 金屬零件材質
安裝孔種類 長孔 用途 OA設備資訊通訊設備 荷重區分 重荷重
規格 車輪一體 車輪規格詳細 (芯:無) 地面保護 無保護地面
用途 用於隨著配置、產線變更的固定型精密機械/重荷重低速搬運 軸承 徑向滾珠軸承

無聲滑順腳輪II HJTS HJTSB 低地重荷重用雙輪的型號HJTSB-65U-MCD頁面。
記載關於型號HJTSB-65U-MCD之規格、尺寸、型式情報。

本商品分類

型號
HJTS-50U-MC
HJTS-50U-MCD
HJTS-65B-MC
HJTS-65U-MC
HJTS-65U-MCD
HJTSB-75U-MCD
型號數量折扣標準
出貨日
組裝高度
(mm)
荷重範圍
(daN)
剎車 容許荷重
(daN)
車輪材質 車輪特性 安裝孔間距 長度
(mm)
安裝孔間距 寬度
(mm)
組裝底座 長度
(mm)
組裝底座 寬度
(mm)
車輪徑
(φ)
邊緣寬
(mm)
零件顏色(加工) 車輪顏色 偏心
(mm)
8天~ 81220.01~320.00294[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性55(65)55(65)82825015X2三價鉻酸鹽18
8天~ 81220.01~320.00294[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性55(65)55(65)82825015X2三價鉻酸鹽18
8天~ 100320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001006517X2烤漆黑22
8天~ 100320.01~485.00392[尼龍] 單體澆鑄尼龍耐汽油 (含輕油) / 耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001006517X2三價鉻酸鹽22
8天~ 100320.01~485.00392[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001006517X2三價鉻酸鹽22
11天~ 111.5485.01~750.00[附活動剎車] 附活動止動器490[尼龍] 導電性MC尼龍耐磨耗性 / 耐藥品性 / 耐油性63(78)63(78)1001007518.5X2三價鉻酸鹽25

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767