(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)端塞

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)端塞

【特長】
・管狀握把附旋轉機構。
・管狀握把可在接頭內順暢旋轉,因此可防止軟管過度旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PSM-4-PM
PSM-6-PM
PSM-8-PM
PSM-10-PM
PSM-12-PM
型號數量折扣標準
出貨日
外徑 φd
(mm)
10天~ 4
4天~ 6
10天~ 8
10天~ 10
10天~ 12

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭相關零件 接頭種類 其他形状 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準、迷你 端部螺紋材質 無螺牙部
V-密封環材質 耐水NBR 其他形狀 端塞 使用溫度範圍(℃) 0::+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767