(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)異徑套接接頭

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)異徑套接接頭

【特長】
・管狀握把附旋轉機構。
・管狀握把可在接頭內順暢旋轉,因此可防止軟管過度旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PUM-6-4-PM
PUM-8-6-PM
PUM-10-8-PM
PUM-12-10-PM
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1 適用軟管外徑2
4天~ 64
4天~ 86
8天~ 108
10天~ 1210

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 接頭 異徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準、迷你 端部螺紋材質 無螺牙部
V-密封環材質 耐水NBR 套接 異徑 異徑接頭 使用溫度範圍(℃) 0::+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767