(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y

【特長】
・管狀握把附旋轉機構。
・管狀握把可在接頭內順暢旋轉,因此可防止軟管過度旋轉。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y 尺寸圖

產品規格

特長

  • 金屬部將無電解鍍鎳標準化。
  • M系列的螺紋接管及塑膠本體的黃銅部,皆將鍍鎳標準化。
  • 附螺紋識別用彩色密封。
    R(PT)螺紋部分皆塗布了R(PT)螺紋別彩色密封,可一眼判定螺紋。PAT.NO.1820889
  • 可配合軟管取出方向進行本體的定位。
    旋轉L型、T型等R(PT)螺紋部與樹脂結合部,並可配合安裝接頭後軟管的取出方向自由定位,並且可在固定樹脂部的同時鎖緊螺絲。

種類、用途

  • 一般空氣壓、水壓用配管
  • 機器人、省力化設備
 

構造

JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y 構造

材質

零件名稱材質
本體(樹脂部)PBT
本體(金屬部)黃銅(鍍鎳)
端部螺紋黃銅(鍍鎳)
按壓環黃銅(鍍鎳)
管狀握把磷青銅
V-密封環耐水NBR
壓環PBT
O形環耐水NBR

種類、規格

種類使用流體使用
溫度範圍※1
最高
使用壓力※2
使用
真空壓力
適用軟管※3使用流體
JUNRON快速接頭M系列空氣0℃~+60℃<0.97MPa1.4kPa<JUNRON AS1(尼龍軟管)空氣、水
JUNRON AS4(尼龍軟管)空氣
0℃~+30℃<0.19MPa-JUNRON UH(優力膠軟管)空氣
JUNRON UF(優力膠軟管)空氣

※1 請勿使軟管結凍。
※2 軟管的最高使用壓力低於上述壓力時,使用時請保持在軟管最高使用壓力以下。
※3 使用JUNRON以外的軟管時,請使用外徑精度為尼龍±0.1mm以內、優力膠±0.15mm以內,且真圓度最大外徑-最小外徑在0.2mm以內的軟管。

規格表

型號適用軟管
外徑
(mm)
φD
(mm)
P
(mm)
L
(mm)
IN
(mm)
重量
(g)
最小內徑
(mm)
有效截面積(mm2)
尼龍軟管優力膠軟管
PYAM-4-PM410.S11321362.52.42.4
PYAM-6-PM612.513331473.56.16.1
PYAM-8-PM814.516341594.514.49.7
PYAM-10-PM1019204919247.522.013.2
PYAM-12-PM122223542140928.022

於PYAM-10-PM與PYAM-12-PM上無安裝孔。

使用範例

安裝、脫離方法

  • 安裝方法
    請將軟管以直角切割。接著請確實將軟管插入至軟管末端。連接完畢。
JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y 安裝方法
  • 脫離方法
    拔出軟管時,軟管一經按壓後只要將壓環呈水平方向按壓並同時拔除軟管,即可輕鬆脫離。
JUNRON快速接頭M系列(一般配管用)套接接頭Y 脫離方法

注意、禁止事項

  • 重複裝卸時,請先切除軟管前端3mm以上。
  • 接頭與軟管完成安裝後,從連接部將軟管彎曲配置時請留出多餘的彎曲半徑。
    需要插入長度2倍以上的直型部分。
型號
PYAM-6-PM
PYAM-8-PM
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑1
4天~ 6
4天~ 8

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 快速接頭 接頭種類 接頭 同徑 使用流體 水 / 空氣
本體材質 PBT 使用用途 標準、迷你 端部螺紋材質 無螺牙部
V-密封環材質 耐水NBR 套接 同徑 Y型接頭 使用溫度範圍(℃) 0::+60

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767