(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 自今日(2025/1/10)AM8:00左右,因金流廠商系統異常導致部分交易失敗,目前正進行排除及修復作業中,造成不便,尚祈見諒。

JUNRON 不鏽鋼接頭柔軟軟管用US2系列螺紋接管

JUNRON 不鏽鋼接頭柔軟軟管用US2系列螺紋接管

【特長】
・對應JUNRON U軟管、THV軟管等柔軟軟管的不鏽鋼接頭
・藉由內建採用了獨創機構套筒的圓蓋螺帽,消除配管時軟管的扭轉
・不須管理圓蓋螺帽的鎖緊扭矩

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
N-0640-02-US2
N-1065-02-US2
型號數量折扣標準
出貨日
適用軟管外徑
(mm)
適用軟管內徑
(mm)
10天~ 64
4天~ 106.5

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 螺牙⇔軟管 連接 螺牙・軟管連接形狀 螺紋接管 材質 不鏽鋼
表面處理 螺牙的種類 R 螺牙No. 1/4

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767