(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・由高耐腐蝕性的SUS316所構成,因此可在從低溫到高溫、寬廣的溫度範圍下使用
・使用SUS316,因此不易生鏽的接頭
【用途】
・腐蝕性流體的配管
・水壓配管
・防鏽配管
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 |
---|
LA-6X4-G1/8-SUS |
LA-8X6-G1/4-SUS |
LA-8X6-G1/8-SUS |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 螺牙No. | 適用軟管外徑 (mm) | 適用軟管內徑 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
4天~ | 1/8 | 6 | 4 | ||
8天~ | 1/4 | 8 | 6 | ||
8天~ | 1/8 | 8 | 6 |
Loading...
接續種類 | 螺牙⇔軟管 連接 | 螺牙・軟管連接形狀 | 可定位式L型 | 材質 | SUS316 |
---|---|---|---|---|---|
表面處理 | 無 | 螺牙的種類 | G |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策