(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024.4月底~5月初適逢日本國內黃金週連假,期間MISUMI日本於 5/3(五) & 5/4(六) 停止出貨。建議客戶提早備貨以減少對交期的影響,同時預防連假後出貨量遽增產生遞延。

JUNRON不鏽鋼接頭套接接頭T型

JUNKOSHA AIR PIPING JOINT

JUNRON不鏽鋼接頭套接接頭T型

【特長】
・由高耐腐蝕性的SUS316所構成,因此可在從低溫到高溫、寬廣的溫度範圍下使用。
・使用SUS316,因此不易生鏽的接頭。
【用途】
・腐蝕性流體的配管。
・水壓配管。
・防鏽配管。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

TU-6X4-SUS

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
TU-6X4-SUS
型號數量折扣標準
出貨日
8天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

接續種類 軟管⇔軟管 同徑分歧 軟管・軟管 連接形狀 T型接頭 材質 SUS316
表面處理 適用軟管外徑(mm) 6 適用軟管內徑(mm) 4

JUNRON不鏽鋼接頭套接接頭T型的型號TU-6X4-SUS頁面。
記載關於型號TU-6X4-SUS之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767