(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

JUNRON黃銅製接頭套接接頭

JUNRON黃銅製接頭套接接頭

【特長】
・適用日本工業規格JIS B8381「空壓管接頭」。
・握住軟管嵌入裝置部並用套筒、圓蓋螺帽鎖緊的機構,因此可確實連接。
・直至軟管損壞為止,連接部分並無異常。
・附各R(PT)螺紋尺寸的彩色螺紋密封。
【用途】
・空氣壓配管、水壓、油壓。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

JUNRON黃銅製接頭螺紋T型 尺寸圖01

產品規格

規格

種類使用流體使用溫度範圍※1最高使用壓力使用真空壓力※2適用軟管※3使用流體
JUNRON黃銅製接頭空氣-20℃~+60℃符合軟管最高使用壓力0.014kPa<JUNRON A(尼龍軟管)空氣、水、油
JUNRON US、UH
(優力膠軟管)
空氣
JUNRON UF
(優力膠軟管)
空氣、水
JUNRON UE
(半導電性優力膠軟管)
空氣
水、(油)0 (-20℃)~+60℃JUNRON UC
(優力膠軟管)
空氣
JUNRON UFL
(優力膠軟管)
空氣、水
JUNRON AP1、AP4空氣、水、油、
有機溶劑
JUNRON UP1空氣、水、油、
有機溶劑
JUNRON SP4、SPF
(防噴濺軟管)
空氣、水

※1 雖然使用流體是使用空氣達+80℃,水、油則達+70℃,但請使用單獨販售金屬套筒。此外,請勿使軟管結凍。
※2 JUNRON US除外
※3 使用JUNRON以外的軟管時,請使用外徑精度為尼龍±0.1mm以內、優力膠±0.15mm以內,且真圓度最大外徑、最小外徑在0.2mm以內的軟管。

規格表

公制系列

JUNRON黃銅製接頭T型 規格表01

英制系列

JUNRON黃銅製接頭T型 規格表02

使用範例

使用方法

【軟管連接方法】

  • 將軟管以直角切割,稍微鬆開圓蓋螺帽,將軟管插入直到觸碰到本體底部,再將圓蓋螺帽手動鎖緊。之後,請用扳手正式鎖緊。若是JUNRON A(尼龍軟管)SP4軟管,請以扳手手動鎖緊1.5圈,若是JUNRON U(優力膠軟管)請旋轉鎖緊2圈。

產品特長詳情

構造

JUNRON黃銅製接頭隔板母端套接接頭 產品規格02
  • 標準品部分安裝樹脂套筒。
    (PN16×12-PT1/2-BS及PL16×12-PT1/2-BS,僅限金屬套筒。)
  • 公制系列與英制系列的辨別方式,公制系列的套筒是灰色,英制系列的套筒則為黑色。此外,英制系列的圓蓋螺帽會有凹槽。

    管用螺紋建議鎖緊扭矩

    -R(PT)N・m
    R(PT)螺紋鎖緊扭矩1/86.8~8.8
    1/411.8~13.7
    3/821.6~23.5
    1/227.5~32.4

    注意、禁止事項

    注意

    • 拆下軟管後重新連接時,請先切除軟管前端10mm左右,再更換套筒。
    型號
    PU-1/2-BS
    PU-1/4-BS
    PU-1/8-BS
    PU-3/8-BS
    PU-3/16-BS
    PU-4X2.5-BS
    PU-4X3-BS
    PU-5/16-BS
    PU-6X4-BS
    PU-6X4.5-BS
    PU-8X5-BS
    PU-8X6-BS
    PU-10X6.5-BS
    PU-10X7.5-BS
    PU-12X8-BS
    PU-12X9-BS
    型號數量折扣標準
    出貨日
    適用軟管外徑
    (mm)
    適用軟管內徑
    (mm)
    8天~ 12.79.56
    8天~ 6.354.57
    8天~ 3.182.36
    8天~ 9.536.99
    8天~ 4.763.48
    10天~ 42.5
    8天~ 43
    8天~ 7.945.9
    4天~ 64
    10天~ 64.5
    10天~ 85
    4天~ 86
    8天~ 106.5
    10天~ 107.5
    10天~ 128
    10天~ 129

    Loading...

    1. 1

    基本資訊

    接續種類 軟管⇔軟管 同徑連接 軟管・軟管 連接形狀 接頭 材質 黃銅
    表面處理

    此分類還有這些商品

    經常被一起購買的商品

    看過此商品的人也看過這些商品

    技術支援服務

    FA用機械標準零件
    Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767