(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

轉接器 設備連接側管用錐度螺紋型(附30°公端座) 010直型

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

轉接器 設備連接側管用錐度螺紋型(附30°公端密封)010直型 Alt:尺寸圖01

產品規格

  • 材質:鋼、不鏽鋼 SUS304
  • 適用軟管接頭:SE、SLE、SE45、SE90、AE45、AE90、CE、E

規格表

鋼型

轉接器 設備連接側管用錐度螺紋型(附30°公端密封)010直型 規格表01

不鏽鋼型

轉接器 設備連接側管用錐度螺紋型(附30°公端密封)010直型 規格表02
型號
010-02-02
010-02-02-S
010-02-04
010-04-02
010-04-04
010-04-04-S
010-04-06
010-06-04
010-06-06
010-06-08
010-08-06
010-08-08
010-08-08-S
010-08-12
010-12-08
010-12-12
010-12-12-S
010-12-16
010-16-12
010-16-16
010-16-16-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 連接螺絲公稱 連接螺絲公稱 第2孔
8天~ 1/81/8
6天~ [不銹鋼] SUS3041/81/8
9天~ 1/81/4
4天~ 1/41/8
4天~ 1/41/4
6天~ [不銹鋼] SUS3041/41/4
6天~ 1/43/8
4天~ 3/81/4
4天~ 3/83/8
6天~ 3/81/2
6天~ 1/23/8
4天~ 1/21/2
6天~ [不銹鋼] SUS3041/21/2
6天~ 1/23/4
6天~ 3/41/2
9天~ 3/43/4
6天~ [不銹鋼] SUS3043/43/4
6天~ 3/41
8天~ 13/4
6天~ 11
6天~ [不銹鋼] SUS30411

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 轉接器 形狀 直型 接續形態 外牙×外牙
連接種類 G(PF) 附30°公端座 連接種類 第2孔 R(PT)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767