- 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。
建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
重複使用型 管用平行內牙螺紋接頭(附30°公端座) F
尺寸圖
產品規格
- 材質:鋼
- 適用轉接器:110、145、190、130
規格表
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 連接螺絲公稱 | 適用軟管內徑 (mm) | 適用軟管外徑 (mm) | 最小內徑 (φD) |
---|
| |
4天~
| 1/8 | 3.6 | 8.3 | 2.8 |
| |
4天~
| 1/4 | 4.8 | 10.4 | 3.4 |
| |
4天~
| 1/4 | 6.3 | 12.4~12.5 | 5.0 |
| |
4天~
| 3/8 | 9.5 | 16.0~16.1 | 7.0 |
| |
4天~
| 1/2 | 12.7 | 19.8~19.9 | 9.6 |
| |
6天~
| 3/4 | 19.0 | 26.2 | 16.5 |
Loading...
基本資訊
- 因有部分型號的規格・尺寸無法完全顯示,詳細資訊請參照
廠牌產品型錄
。
此分類還有這些商品
經常被一起購買的商品
看過此商品的人也看過這些商品
技術支援服務
- FA用機械標準零件
- Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
- 與我們聯絡
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策