(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

重複使用型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) E

重複使用型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) E

【特長】
・重複使用接頭是一種以螺牙栓入固定於軟管的接頭
・可在現場組裝,拆卸後可再利用

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

重覆使用型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座)E Alt;尺寸圖01

產品規格

鋼型

・材質:鋼
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030

不鏽鋼型

・材質:不鏽鋼 SUS304
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030

規格表

鋼型

重複使用型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) E 規格表01

不鏽鋼型

重複使用型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) E 規格表02

★接單生產

型號
E-PF-02
E-PF-02-S
E-PF-03
E-PF-04
E-PF-04-S
E-PF-05
E-PF-06
E-PF-06-S
E-PF-08
E-PF-12
型號數量折扣標準
出貨日
材質 連接螺絲公稱 適用軟管內徑
(mm)
適用軟管外徑
(mm)
最小內徑
(φD)
4天~ 1/83.68.32.8
4天~ [不銹鋼] SUS3041/83.68.32.8
4天~ 1/44.810.43.4
4天~ 1/46.312.4~12.55.0
4天~ [不銹鋼] SUS3041/46.312.4~12.55.0
6天~ 3/87.913.86.0
4天~ 3/89.516.0~16.17.0
6天~ [不銹鋼] SUS3043/89.516.0~16.17.0
4天~ 1/212.719.8~19.99.6
4天~ 3/419.026.216.5

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 轉接器 形狀 直型 接續形態 內牙×其他
連接種類 G(PF) 附30°母端座 連接種類 第2孔 重複使用式 3130・3000軟管 對應

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767