(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)【包裝數為1~10】

Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)

Campucka接頭是一種只需將軟管與接頭組件直接插入(Push One)即可連接的接頭。不須鎖緊機,任何人皆可輕鬆、確實在現場組裝。
【特長】
・直接插入(Push One)連接
・縮短作業時間
・最適合在現場匹配所需長度
・緊急補修方便
・可拆除軟管
・可拆卸以調整配管時的長度
・也備有拆卸用治具(TRL)
・修正軟管捲曲的方向
・配管後可將捲曲的管線修正至最佳方向
・螺紋接管止動機構
・採用由獨特固定環構成的棘輪機構
・用於可動式配管,性能也相當穩定
・也可對應壓力變動

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)Alt:尺寸圖01

產品規格

  • 材質:鋼
  • 最高使用壓力:10.5MPa(CE-G-02L為20.0MPa)
  • 使用溫度範圍:-20~+100℃
  • 適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030

規格表

Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)規格表

產品特長詳情

Campucka的特長與組件機構

1 快速連接
2 可拆除軟管
3 修正軟管捲曲的方向
  • 縮短作業時間(與本公司既有商品相比減少50%)。
  • 縮短作業時間(與本公司既有商品相比減少50%)。
  • 不需要專用鎖緊機(任何人都可輕鬆操作)。
  • 最適合在現場匹配所需長度。
  • 便於緊急補修。不需要專用鎖緊機(任何人都可輕鬆操作)。
  • 最適合在現場匹配所需長度。
  • 便於緊急補修。
  • 可拆卸以便調整配管時的長度。
  • 也備有拆卸用治具(TRL)。
    注意:加壓後不可拆卸。
  • 配管後可將管線的繞線修正至最佳
    方向。
    注意:加壓後不可拆卸。
4 螺紋接頭止滑機構
Campucka的組件機構
 
  • 採用本公司獨特的鎖定環構成棘輪
    機構。
  • 用於可動式配管,性能也相當穩定。
  • 也可對應壓力變動。
Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)組件

經過加壓,即可得到與內壓等比例的鎖緊力。

Campucka型 油壓用Push One接頭 CE(F3130系列專用)詳細圖

加壓後,通過鎖定環的作用,可防止鎖緊的部分鬆開。

注意、禁止事項

  • 若不慎掉落,螺紋接頭部可能會凸出軟管插入側導致鎖定。使用時請注意。
型號
CE-G-02L
CE-G-04-14L
CE-G-06-14L
CE-G-08-14L
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
連接螺絲公稱 適用軟管內徑
(mm)
適用軟管外徑
(mm)
最小內徑
(φD)
1000・1400軟管 1000(淺灰)軟管 F3130(淺灰)軟管 3130-02軟管

包裝數為10

4天~ 1/83.68.31.5--對應對應
4天~ 1/46.310.43.5對應對應--
4天~ 3/89.513.9~14.06.0對應對應--
4天~ 1/212.717.49.0對應對應--

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 轉接器 形狀 直型 接續形態 內牙×其他
連接種類 G(PF) 附30°母端座 連接種類 第2孔 Campucka 材質

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767