(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
Swage接頭是一種鎖緊於軟管後使用的接頭。藉由使用專用手動式組件工具[MARK10]、油壓式組件機器[MARK9],任何人都可以輕鬆將軟管鎖緊(組件)。
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
SE-PF-08-S
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
・材質:鋼
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030
・材質:不鏽鋼 SUS304
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030
※1000-08請使用SP14-08,1100-08請使用SP10-08。
型號 |
---|
SE-PF-08-S |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 連接螺絲公稱 | 適用軟管內徑 (mm) | 適用軟管外徑 (mm) | 最小內徑 (φD) | LF70軟管 | 1000・1100・1400・1500軟管 | 1000(淺灰)軟管 | F3130(淺灰)軟管 | N3130・3130・3000・3700軟管 | N3000・HT軟管 | 3R80軟管 | 34PW軟管 | 壓力規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8天~ | [不銹鋼] SUS304 | 1/2 | 12.7~12.8 | 19.8~20.3 | 10.0 | - | - | - | - | 對應 | - | - | 對應 | 標準 |
Loading...
型式 | 轉接器 | 形狀 | 直型 | 接續形態 | 內牙×其他 |
---|---|---|---|---|---|
連接種類 | G(PF) 附30°母端座 | 連接種類 第2孔 | 鍛壓 |
Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE的型號SE-PF-08-S頁面。
記載關於型號SE-PF-08-S之規格、尺寸、型式情報。
型號 |
---|
SE-PF-04-14 |
SE-PF-04-14-S |
SE-PF-04-3R |
SE-PF-10-N30 |
SE-PF-12 |
SE-PF-12-3R |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 材質 | 連接螺絲公稱 | 適用軟管內徑 (mm) | 適用軟管外徑 (mm) | 最小內徑 (φD) | LF70軟管 | 1000・1100・1400・1500軟管 | 1000(淺灰)軟管 | F3130(淺灰)軟管 | N3130・3130・3000・3700軟管 | N3000・HT軟管 | 3R80軟管 | 34PW軟管 | 壓力規格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5天~ | 鋼 | 1/4 | 6.3~6.4 | 10.3~11.1 | 3.5 | 對應 | 對應 | 對應 | - | - | - | - | - | - | ||
6天~ | [不銹鋼] SUS304 | 1/4 | 6.3 | 10.3~11.1 | 3.5 | - | 對應 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6天~ | 鋼 | 1/4 | 6.3 | 15.5 | 3.9 | - | - | - | - | - | - | 對應 | - | - | ||
8天~ | 鋼 | 3/4 | 15.9 | 25.5 | 13.1 | - | - | - | - | - | 對應 | - | - | - | ||
6天~ | 鋼 | 3/4 | 19.0 | 26.2~26.6 | 16.0 | - | - | - | 對應 | 對應 | - | - | - | - | ||
6天~ | 鋼 | 3/4 | 19.0 | 28.6 | 16.0 | - | - | - | - | - | - | 對應 | - | - |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策