(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE

Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE

Swage接頭是一種鎖緊於軟管後使用的接頭。藉由使用專用手動式組件工具[MARK10]、油壓式組件機器[MARK9],任何人都可以輕鬆將軟管鎖緊(組件)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE Alt:尺寸圖01

產品規格

鋼型

・材質:鋼
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030

不鏽鋼型

・材質:不鏽鋼 SUS304
・適用轉接器:010、045、090、150、020、025、064、069、030

規格表

鋼型

Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE 規格表01

※1000-08請使用SP14-08,1100-08請使用SP10-08。

不鏽鋼型

Swage型 管用平行內牙螺紋套接接頭(附30°母端座) SE 規格表02
型號
SE-PF-03
SE-PF-03-3R
SE-PF-04
SE-PF-04-3R
SE-PF-04-14
SE-PF-04-S
SE-PF-05
SE-PF-06
SE-PF-06-14
SE-PF-06-N30
SE-PF-08
SE-PF-08-S
SE-PF-10-N30
SE-PF-12
SE-PF-12-3R
SE-PF-12-S
SE-PF-16
SE-PF-16-3R
SE-PF-16-S
SSE-PF-02
SSE-PF-02-S
型號數量折扣標準
出貨日
材質 連接螺絲公稱 適用軟管內徑
(mm)
適用軟管外徑
(mm)
最小內徑
(φD)
LF70軟管 1000・1100・1400・1500軟管 1000(淺灰)軟管 F3130(淺灰)軟管 N3130・3130・3000・3700軟管 N3000・HT軟管 3R80軟管 34PW軟管 壓力規格
6天~ 1/44.810.4~10.52.8----對應----
6天~ 1/44.812.72.8------對應--
6天~ 1/46.312.4~13.33.9---對應對應對應---
6天~ 1/46.315.53.9------對應--
5天~ 1/46.3~6.410.3~11.13.5對應對應對應------
8天~ [不銹鋼] SUS3041/46.3~6.412.4~13.33.9----對應對應-對應標準
6天~ 3/87.9~8.113.8~14.75.6----對應----
6天~ 3/89.516.0~16.46.8---對應對應----
5天~ 3/89.513.9~15.16.8對應對應對應------
6天~ 3/89.517.5~19.16.8-----對應對應--
4天~ 1/212.719.8~20.310.0---對應對應----
8天~ [不銹鋼] SUS3041/212.7~12.819.8~20.310.0----對應--對應標準
8天~ 3/415.925.513.1-----對應---
6天~ 3/419.026.2~26.616.0---對應對應----
6天~ 3/419.028.616.0------對應--
8天~ [不銹鋼] SUS3043/419.0~19.226.2~26.616.0----對應----
7天~ 125.433.0~33.420.9---對應對應----
6天~ 125.436.920.9------對應--
6天~ [不銹鋼] SUS304125.4~25.733.0~33.420.9----對應----
4天~ 1/83.68.31.8---對應對應----
5天~ [不銹鋼] SUS3041/83.68.31.8----對應--對應標準

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

型式 轉接器 形狀 直型 接續形態 內牙×其他
連接種類 G(PF) 附30°母端座 連接種類 第2孔 鍛壓

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767