(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

PA(聚醯胺=尼龍)/墊圈 黑色

PA(聚醯胺=尼龍)/墊圈 黑色

【特長】
・PA6(聚醯胺6=6尼龍)為具結晶性的工程塑膠。
・材料強韌、摩擦係數小,且具耐磨耗性與優異自潤性。
・耐油性、耐藥品性良好,最適合機械材料,但也有吸濕性高、設計時須特別考量的問題。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
PA-BK/W-3.2-8-0.5
PA-BK/W-4.3-10-0.8
PA-BK/W-5.3-12-0.8
型號數量折扣標準
出貨日
內徑 d
(mm)
螺絲公稱(M) 厚度 t
(mm)
外徑 D
(mm)
5天~ 3.230.58
5天~ 4.340.810
5天~ 5.350.812

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

種類(用途) 平墊圈 種類 平墊圈 材質 樹脂
表面處理 販售單位 零售(能以1 pcs為單位購入) 材質 樹脂 聚醯胺
表面處理(詳細)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767