(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2025/2/9 9:00 ~ 2/10 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/內六角孔低頭螺栓

RENY(玻璃纖維強化聚醯胺MXD6)/內六角孔低頭螺栓

【特長】
・RENY是以聚醯胺MXD6為基礎聚合物,並以50%玻璃纖維強化的結晶性工程塑膠。
・在工程塑膠中強度與彈性率最大,同時具優異耐油性和耐熱性,可代替金屬用於汽車等輸送機零件、一般機械、精密機械零件、電氣、電子機械零件、土木建築用零件等用途。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
RENY-BK/LC-M3-L6
RENY-BK/LC-M3-L8
RENY-BK/LC-M3-L10
RENY-BK/LC-M3-L12
RENY-BK/LC-M3-L16
RENY-BK/LC-M3-L20
RENY-BK/LC-M4-L6
RENY-BK/LC-M4-L8
RENY-BK/LC-M4-L10
RENY-BK/LC-M4-L12
RENY-BK/LC-M4-L16
RENY-BK/LC-M4-L20
RENY-BK/LC-M4-L25
RENY-BK/LC-M5-L6
RENY-BK/LC-M5-L8
RENY-BK/LC-M5-L10
RENY-BK/LC-M5-L12
RENY-BK/LC-M5-L16
RENY-BK/LC-M5-L20
RENY-BK/LC-M5-L25
RENY-BK/LC-M5-L30
RENY-BK/LC-M6-L10
RENY-BK/LC-M6-L12
RENY-BK/LC-M6-L16
RENY-BK/LC-M6-L20
RENY-BK/LC-M6-L25
RENY-BK/LC-M6-L30
RENY-BK/LC-M6-L40
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙公稱(M) 長度L或I(mm) 間距
(mm)
B D H
5天~ 360.525.52.6
22天~ 380.525.52
5天~ 3100.525.52
5天~ 3120.525.52
5天~ 3160.525.52
5天~ 3200.525.52
5天~ 460.72.572.8
5天~ 480.72.572.8
5天~ 4100.72.572.8
5天~ 4120.72.572.8
5天~ 4160.72.572.8
5天~ 4200.72.572.8
5天~ 4250.72.572.8
5天~ 560.838.53.5
5天~ 580.838.53.5
5天~ 5100.838.53.5
5天~ 5120.838.53.5
5天~ 5160.838.53.5
5天~ 5200.838.53.5
5天~ 5250.838.53.5
5天~ 5300.838.53.5
5天~ 61014104
5天~ 61214104
5天~ 61614104
5天~ 62014104
5天~ 62514104
5天~ 63014104
5天~ 64014104

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

詳細形狀 低頭 安裝孔形狀 六角孔 基本形狀 標準(圓)
材質 樹脂 表面處理(詳細) 螺牙種類 公制粗螺紋
追加形狀 標準 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入) 用途 標準
樹脂材質 RENY

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767