(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
尺寸 ФD | 公差 | 螺紋尺寸 M | 螺距 P | 螺紋長度 S | A | B | C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | m6 h7 | 4 | 0.5 | 6 | 1.5 | 0.3-0.4 | 0.3 |
6 | 4 | 0.7 | 8 | 2.0 | 0.3-0.4 | 0.3 | |
8 | 5 | 0.8 | 8 | 2.0 | 0.3-0.4 | 0.5 | |
10 | 5 | 0.8 | 8 | 2.5 | 0.3-0.4 | 0.5 | |
12 | 6 | 1.0 | 10 | 2.5 | 0.4-0.5 | 1.0 | |
13 | 6 | 1.0 | 10 | 2.5 | 0.4-0.5 | 1.0 | |
16 | 8 | 1.25 | 15 | 3.0 | 0.6-0.7 | 1.5 | |
20 | 10 | 1.5 | 18 | 3.0 | 0.8-0.9 | 1.5 | |
25 | 12 | 1.75 | 20 | 3.5 | 1.0-1.2 | 2 |
R需實施滾光加工,使其圓滑。φ25無滾光加工。
型號 | 袋裝品個入數 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 | 販售單位 | 容許公差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3天~ | 6 | 15 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 20 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 25 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 30 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 35 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
包裝數為100 | 3天~ | 6 | 45 | 盒・包裝 | +0.012/+0.004 | ||
3天~ | 6 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 6 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.012/+0.004 | |||
3天~ | 8 | 20 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 25 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 30 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 35 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 45 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 55 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 65 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 8 | 70 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 20 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 25 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 30 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 35 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 45 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 55 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 75 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 10 | 100 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.015/+0.006 | |||
3天~ | 12 | 30 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 35 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 45 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 55 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 12 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 30 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 35 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 45 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 55 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 65 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 70 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 75 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 80 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 90 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 13 | 100 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 16 | 40 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 16 | 45 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 16 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 16 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 16 | 70 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
包裝數為50 | 3天~ | 16 | 80 | 盒・包裝 | +0.018/+0.007 | ||
包裝數為25 | 3天~ | 16 | 90 | 盒・包裝 | +0.018/+0.007 | ||
3天~ | 16 | 100 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.018/+0.007 | |||
3天~ | 20 | 50 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.021/+0.008 | |||
3天~ | 20 | 60 | 零售(能以1 pc為單位購入) | +0.021/+0.008 |
型號 |
---|
Loading...
形狀 | 直柱/軸頸平行 | 材質 | 鐵 | 軸徑公差 | 正公差 |
---|---|---|---|---|---|
軸端形狀 | 內螺牙 | 表面處理 | 無 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策