(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/4/4(五)~2025/4/6(日) 適逢中國清明連假,中國供應商將暫停出貨。 如有相關中國商品訂購需求建議提早備貨以減少交期影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
  • 2025/3/30 9:00 ~ 19:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

附內螺紋定位銷 TMDP

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

附內螺紋定位銷 TMDP的外形圖與尺寸

  • 三住販售的部分尺寸未記載於下列規格表中。敬請見諒。
内ねじ付ダウエルピン TMDPの外形図
 公稱直徑容許差p6MXPL1L2XXYCb
TMDP055+0.020
+0.012
3×0.561.50.5×0.50.3~0.4
TMDP066+0.020
+0.012
4×0.782.00.5×0.50.3~0.4
TMDP088+0.024
+0.015
5×0.882.00.5×0.70.3~0.4
TMDP1010+0.024
+0.015
6×1.0102.50.5×0.70.4~0.5
TMDP1212+0.029
+0.018
6×1.0102.51.0×1.00.4~0.5
TMDP1313+0.029
+0.018
8×1.25152.51.0×1.00.6~0.7
TMDP1616+0.029
+0.018
8×1.25153.01.0×1.00.6~0.7
TMDP2020+0.035
+0.022
10×1.5183.01.0×1.00.8~0.9
型號
TMDP-5X10
TMDP-5X15
TMDP-5X20
TMDP-5X25
TMDP-5X30
TMDP-6X10
TMDP-6X15
TMDP-6X20
TMDP-6X25
TMDP-6X35
TMDP-6X40
TMDP-6X50
TMDP-8X15
TMDP-8X20
TMDP-8X25
TMDP-8X30
TMDP-8X35
TMDP-8X40
TMDP-8X45
TMDP-8X50
TMDP-8X60
TMDP-8X70
TMDP-8X80
TMDP-10X15
TMDP-10X20
TMDP-10X25
TMDP-10X35
TMDP-10X40
TMDP-10X45
TMDP-10X50
TMDP-10X60
TMDP-10X70
TMDP-10X80
TMDP-12X20
TMDP-12X30
TMDP-12X40
TMDP-12X50
TMDP-12X60
TMDP-12X70
TMDP-12X80
TMDP-13X40
TMDP-13X50
TMDP-13X60
TMDP-13X70
TMDP-13X80
TMDP-16X40
TMDP-16X50
TMDP-16X60
TMDP-16X70
TMDP-16X80
TMDP-20X50
TMDP-20X60
TMDP-20X70
TMDP-20X80
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度
3天~ 510
3天~ 515
3天~ 520
3天~ 525
3天~ 530
3天~ 610
3天~ 615
3天~ 620
3天~ 625
3天~ 635
3天~ 640
3天~ 650
3天~ 815
3天~ 820
3天~ 825
3天~ 830
3天~ 835
3天~ 840
3天~ 845
3天~ 850
3天~ 860
3天~ 870
3天~ 880
3天~ 1015
3天~ 1020
3天~ 1025
3天~ 1035
3天~ 1040
3天~ 1045
3天~ 1050
3天~ 1060
3天~ 1070
3天~ 1080
3天~ 1220
3天~ 1230
3天~ 1240
3天~ 1250
3天~ 1260
3天~ 1270
3天~ 1280
3天~ 1340
3天~ 1350
3天~ 1360
3天~ 1370
3天~ 1380
3天~ 1640
3天~ 1650
3天~ 1660
3天~ 1670
3天~ 1680
3天~ 2050
3天~ 2060
3天~ 2070
3天~ 2080
型號
型號數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度

Loading...

  1. 1

基本資訊

形狀 直柱/軸頸平行 材質 軸徑公差 正公差
軸端形狀 內螺牙 表面處理 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
容許公差

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引