(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
公稱直徑 | 容許差h7 | MXP | L1 | L2 | Ca | Cb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
THMDP05 | 5 | +0-0.012 | 3×0.5 | 6 | 1.5 | 0.3 | 0.3~0.4 |
THMDP06 | 6 | +0-0.012 | 4×0.7 | 8 | 2.0 | 0.3 | 0.3~0.4 |
THMDP08 | 8 | +0-0.015 | 5×0.8 | 8 | 2.0 | 0.5 | 0.3~0.4 |
THMDP10 | 10 | +0-0.015 | 6×1.0 | 10 | 2.5 | 0.5 | 0.4~0.5 |
THMDP12 | 12 | +0-0.018 | 6×1.0 | 10 | 2.5 | 1.0 | 0.4~0.5 |
THMDP13 | 13 | +0-0.018 | 8×1.25 | 15 | 2.5 | 1.0 | 0.6~0.7 |
THMDP16 | 16 | +0-0.018 | 8×1.25 | 15 | 3.0 | 1.5 | 0.6~0.7 |
THMDP20 | 20 | +0-0.021 | 10×1.5 | 18 | 3.0 | 1.5 | 0.8~0.9 |
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 徑No. | 長度 |
---|---|---|---|---|
4天~ | 5 | 10 | ||
4天~ | 5 | 15 | ||
5天~ | 5 | 20 | ||
5天~ | 5 | 25 | ||
5天~ | 6 | 10 | ||
4天~ | 6 | 15 | ||
4天~ | 6 | 20 | ||
4天~ | 6 | 30 | ||
5天~ | 6 | 35 | ||
5天~ | 6 | 40 | ||
5天~ | 6 | 50 | ||
5天~ | 8 | 15 | ||
5天~ | 8 | 20 | ||
4天~ | 8 | 25 | ||
4天~ | 8 | 30 | ||
5天~ | 8 | 35 | ||
5天~ | 8 | 40 | ||
5天~ | 8 | 45 | ||
4天~ | 8 | 50 | ||
5天~ | 8 | 60 | ||
5天~ | 8 | 70 | ||
4天~ | 8 | 80 | ||
5天~ | 10 | 15 | ||
4天~ | 10 | 20 | ||
5天~ | 10 | 30 | ||
4天~ | 10 | 35 | ||
5天~ | 10 | 40 | ||
4天~ | 10 | 45 | ||
5天~ | 10 | 50 | ||
5天~ | 10 | 60 | ||
5天~ | 10 | 70 | ||
4天~ | 10 | 80 | ||
4天~ | 12 | 20 | ||
5天~ | 12 | 30 | ||
4天~ | 12 | 50 | ||
5天~ | 12 | 60 | ||
5天~ | 12 | 80 | ||
4天~ | 13 | 40 | ||
4天~ | 13 | 50 | ||
4天~ | 13 | 60 | ||
4天~ | 13 | 70 | ||
4天~ | 13 | 80 | ||
4天~ | 16 | 40 | ||
4天~ | 16 | 50 | ||
5天~ | 16 | 60 | ||
4天~ | 16 | 70 | ||
4天~ | 16 | 80 | ||
4天~ | 20 | 60 | ||
4天~ | 20 | 70 | ||
4天~ | 20 | 80 |
Loading...
形狀 | 直柱/軸頸平行 | 材質 | 鐵 | 軸徑公差 | 負公差 |
---|---|---|---|---|---|
軸端形狀 | 內螺牙 | 表面處理 | 無 | 販售單位 | 零售(能以1 pc為單位購入) |
容許公差 | 無 | JIS規格 | 新JIS |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策