(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/2/23 9:00 ~ 2/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

S45C-Q 附外螺紋錐形銷【包裝數為1~50】

S45C-Q 附外螺紋錐形銷

姬野規格(THM)的附外螺紋錐形銷。

(i)請注意

  • 目前本系列商品因需求量增加,交期較不穩定,請以詢價訂購時的交期為準。
    其他類似商品:
    附外螺紋錐形銷

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖與尺寸

  • 請注意,以下規格表部分尺寸三住未販售,無法於篩選條件中選擇
S45C-Q 外ねじ付きテーパピン:関連画像
公稱直徑4568101316
d標準
尺寸
4568101316
容許差+0.03
0
+0.036
0
+0.043
0
d1螺紋
尺寸
M4M5M6M8M10M12M12
螺距0.70.811.251.51.751.75
L110101012151822
d2 2.533.55.571010
L尺寸及公差
L2025     ±0.25
32404550   ± 0.5
607080100110130150± 1.0

JIS B 1352-1988 錐形銷

1. 適用範圍

此規格規定對象為一般使用的錐度1/50鋼製錐形銷(下稱鋼銷)及不鏽鋼製錐形銷(下稱不鏽鋼銷)。此外,於此規格下總稱鋼銷及不鏽鋼銷時,則簡稱為銷。

2. 等級

銷的等級依據錐度的容許差分為1級與2級。

3. 硬度

銷的硬度如表1所示。

區分硬度
維氏硬度洛氏硬度
鋼銷未經熱處理HV125∼245HRB70∼HRC21
經淬火、回火處理HV255∼327HRC23∼33
不鏽鋼銷HV208∼280HRB93∼HRC 27

表1

4. 形狀、尺寸及精度

銷的形狀與尺寸如附表所示。錐度精度如表2所示。

長度(l)區分
mm
錐度容許差
1級2級
12以下±7/10000±14/10000
超過12、25 以下±5/10000±9/10000
超過25、50 以下±3/10000±6/10000
超過50±3/10000±5/10000

表2

5. 外觀

銷未有不利於使用之裂痕、損傷、毛邊、生鏽等缺陷,且1級之錐部表面粗糙度為JIS B 0601(表面粗糙度)之3.2S,2級為6.2S。

6. 熱處理及材料

銷的熱處理及材料,原則上如表3所示。

區分熱處理材料
鋼銷未實施JISG4804(硫磺及硫磺合金快削鋼鋼材)之SUM22~SUM24L或
JISG3123(冷拋光棒鋼)之SGD4−D或
JISG4051(機械構造用碳鋼鋼材)之S43C~S45C
淬火、回火JISG4051之S43C~S50C
不鏽鋼銷未實施JIS G 4303(不鏽鋼鋼棒)之SUS303

(註)材料未經正火處理。
表3

7. 表面處理

一般不實施銷的表面處理。但鋼銷需於供應時塗抹防鏽油。此外,如需電鍍或其他表面處理,由訂購者指定。

8. 檢查

(1)硬度檢查 銷的硬度檢查必須以JIS Z 2244(維氏硬度測試方法)或 JIS Z 2245(洛氏硬度測試方法)規定之測試方法實施,且銷的端部或錐部硬度符合 3.之規定。此外,銷的硬度可依據維氏硬度或洛氏硬度其中一者認定,但對硬度測量值有疑義時,以維氏硬度判定合格與否。
(2) 形狀、尺寸檢查 銷的形狀、尺寸檢查必須以直接測量、限界量規或其他方法實施,且符合4. 之規定。
(3)外觀檢查 銷的外觀檢查必須以目視實施,且符合5.之規定。但錐部的表面粗糙度須以JIS B 1071(螺絲零件的精度測量方法)規定之表面粗糙度測量方法或可代替其之方法進行測量。
(4)交貨檢查 交貨時對該批產品實施抽樣檢查的方式依交貨當事人之間的協議而定。

9. 適用範圍

銷的稱呼方式依規格編號或規格名稱、等級、公稱直徑×長度(l)及材料而定。但有額外指定事項時,應附加於後方。

S45C-Q 外ねじ付きテーパピン:関連画像

10. 包裝標示

包裝外側必須標示以下事項。
(1)規格名稱
(2)等級
(3)公稱直徑×長度
(4)材料
(5)數量、指定事項
(6)製造業者名稱或其代號

型號
STP-Q-5X20
STP-Q-5X25
STP-Q-5X30
STP-Q-5X32
STP-Q-5X35
STP-Q-5X40
STP-Q-5X45
STP-Q-6X20
STP-Q-6X25
STP-Q-6X32
STP-Q-6X35
STP-Q-6X40
STP-Q-6X45
STP-Q-6X50
STP-Q-6X60
STP-Q-6X65
STP-Q-6X70
STP-Q-6X75
STP-Q-6X80
STP-Q-6X90
STP-Q-6X100
STP-Q-8X20
STP-Q-8X25
STP-Q-8X30
STP-Q-8X32
STP-Q-8X35
STP-Q-8X40
STP-Q-8X45
STP-Q-8X55
STP-Q-8X60
STP-Q-8X65
STP-Q-8X70
STP-Q-8X75
STP-Q-8X80
STP-Q-8X90
STP-Q-10X25
STP-Q-10X35
STP-Q-10X40
STP-Q-10X45
STP-Q-10X50
STP-Q-10X55
STP-Q-10X60
STP-Q-10X65
STP-Q-10X70
STP-Q-10X90
STP-Q-10X100
STP-Q-10X120
STP-Q-10X130
STP-Q-10X140
STP-Q-12X30
STP-Q-12X35
STP-Q-12X45
STP-Q-12X50
STP-Q-12X55
STP-Q-12X60
STP-Q-12X70
STP-Q-12X75
STP-Q-12X80
STP-Q-12X90
STP-Q-12X100
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 容許公差
3天~ 520零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 525零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 530零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 532零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 535零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 540零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 545零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 620零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 625零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 632零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 635零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 640零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 645零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 650零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 660零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 665零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 670零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 675零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 680零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 690零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 6100零售(能以1 pc為單位購入)+0.030/-0
3天~ 820零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 825零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 830零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 832零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
5天~ 835零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 840零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 845零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 855零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 860零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 865零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 870零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 875零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 880零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 890零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1025零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1035零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1040零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1045零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1050零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1055零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1060零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0

包裝數為50

3天~ 1065盒・包裝+0.036/-0
3天~ 1070零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1090零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 10100零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 10120零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 10130零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 10140零售(能以1 pc為單位購入)+0.036/-0
3天~ 1230零售(能以1 pc為單位購入)
3天~ 1235零售(能以1 pc為單位購入)
3天~ 1245零售(能以1 pc為單位購入)
3天~ 1250零售(能以1 pc為單位購入)

包裝數為50

3天~ 1255盒・包裝
3天~ 1260零售(能以1 pc為單位購入)
3天~ 1270零售(能以1 pc為單位購入)

包裝數為25

3天~ 1275盒・包裝

包裝數為25

3天~ 1280盒・包裝

包裝數為25

3天~ 1290盒・包裝
3天~ 12100零售(能以1 pc為單位購入)
型號
型號袋裝品個入數數量折扣標準
出貨日
徑No. 長度 販售單位 容許公差

Loading...

基本資訊

形狀 錐形 材質 S45C 軸徑公差 正公差
軸端形狀 外螺牙 表面處理 三甲型號

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767