(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
超杜拉鋁的輕量、高剛性型
【特長】
・超杜拉鋁的輕量、高剛性本體與獨特板簧可提升扭矩傳導,藉此可同時提升性能與降低成本
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
軸接頭本身的高剛性化與加工精度的提升,加上軸固定部採用雙螺栓夾鉗式,實現優異的旋轉傳導!
TA系列:本體之輕量、低慣性規格,最適合需要高精度、高速旋轉的應用。
與C型夾鉗式之扭矩傳導偏向於軸接頭的左側相比,雙螺栓夾鉗式使用整體板簧的扭矩傳導,是一種優異的旋轉系統!
C型夾鉗在軸固定部的單側有大的開縫用來夾緊,扭轉剛性大為降低,相對於此,雙螺栓夾鉗構造保留中央部並於左右開縫,因此可減輕扭轉剛性的降低!
透過2組多層板簧使本精密軸接頭活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導!適用系列:LAD、TAD、TCD、LCD
高扭轉剛性與低慣性,約為雙板簧式的2倍!最適合需要高反應性的控制系統。軸向長度短,可使安裝機器小型化!適用系列:LAS、TAS、TCS、LCS
敝公司收到修正式軸接頭的使用者詢問:「既有的板簧式軸接頭的扭轉剛性降低,不能使用酒井獨特的高剛性板簧式嗎?」因此進行了開發。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | d1(d) (φ) | d2 (φ) | 外徑A (φ) | 全長 L(LL) (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 容許偏心 (mm) | 軸向移位(±) (mm) | 慣性力矩 (kg・m2) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 12 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 14 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 15 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 16 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 10 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 12 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 14 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 15 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 16 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 18 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 12 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 14 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 15 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 16 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 18 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 14 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 15 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 16 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 18 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 15 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 16 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.54X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 18 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 16 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.65X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 17 | 17 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 17 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 17 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 17 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 17 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 18 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 18 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 19 | 19 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 19 | 20 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 19 | 22 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 19 | 24 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 | ||
10天~ | 20.01~50.00 | 19 | 25 | 48 | 56.5 | 35 | 0.26 | 0.67 | 0.77X10-4 |
型號 |
---|
Loading...
型式 | 精密彈簧軸接頭 | 容許錯位 | 偏角 / 偏心 / 軸向位移 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 |
---|---|---|---|---|---|
最高轉速範圍(r/min) | 4001~10000 | 特性 | 高精度 / 低慣性扭力 | 本體材質 | A7075 |
分類 | 聯軸器本體 | 最高轉速(r/min) | 10000 | 容許偏心範圍(mm) | 0.21~0.40 |
容許偏角(deg) | 1 | 板簧 | SUS304 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策