(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列

【特長】
・流線型本體的低慣性規格
・採用精度與剛性優異之獨特的多層板簧作為壓縮材料。透過用螺栓將二組多層板簧組裝在軸轂的無背隙構造與高活動性,實現高精度與高扭矩的旋轉傳導
・夾著隔片的二組多層板簧同時吸收偏心、偏角、軸方向變位。本精密軸接頭由於活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列 尺寸圖

 

規格表

尺寸單位:mm
型號dAEPLSTJGM
LCD-45B8~164531185226281718M4
LCD-55B10~195538216030322020M5
LCD-65B12~256544267336.53824.524M6/M5
LCD-80B12~358057368341.5392925M8/M6
LCD-90B17~359063379648543134M8
LCD-100B20~40100704110954.5573637M10/M8
LCD-125B32~421258851130657142.545M12
LCD-155B45~601551126115477845054M14
型號容許扭矩
N・m
容許偏心
mm
容許偏角
°
容許軸向位移
mm
最高旋轉速度
r/min
扭轉剛性軸向彈簧常數
N/mm
慣性力矩
kg・m2
重量
kg
全體
N・m/rad
僅板簧
N・m/rad
LCD-45B120.231.0±0.65100000.74×1041.25×104290.51×10-40.24
LCD-55B250.271.0±0.79100001.47×1042.50×104291.36×10-40.43
LCD-65B400.321.0±0.93100002.94×1041.30×105623.20×10-40.70
LCD-80B800.331.0±1.15100005.88×1041.02×105377.79×10-41.11
LCD-90B1800.451.0±1.27100008.82×1041.95×105451.56×10-31.76
LCD-100B2500.471.0±1.43100001.18×1053.30×105532.65×10-32.46
LCD-125B4000.581.0±1.79100002.06×1056.50×105428.28×10-35.12
LCD-155B8000.701.0±2.25100003.23×1051.15×105292.39×10-29.28

標準軸孔徑:d

型號d
8101112131415161718192022242528303235384042
LCD-45B--------------
LCD-55B------------
LCD-65B----------
LCD-80B------
LCD-90B-----------
LCD-100B------------
LCD-125B-----------------
型號d
4548505560
LCD-155B
  • 慣性力矩、質量為軸孔徑最大時的數值。
  • 請將安裝軸確實插入至J尺寸為止。
  • 建議軸公差h6。(軸徑35mm時也可對應公差0~+0.010)
  • 容許軸方向位移為偏角零度時的數值。
  • 最高轉速並未考慮動態平衡。

產品特長詳情

精密軸接頭-板簧式的特長

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

與C型夾鉗式之扭矩傳導偏向於軸接頭的左側相比,雙螺栓夾鉗式使用整體板簧的扭矩傳導,是一種優異的旋轉系統!

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

C型夾鉗在軸固定部的單側有大的開縫用來夾緊,扭轉剛性大為降低,相對於此,雙螺栓夾鉗構造保留中央部並於左右開縫,因此可減輕扭轉剛性的降低!

雙板簧式與單板簧式的構造圖比較

雙板簧式 (代表圖:LAD-C)

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

透過2組多層板簧使本精密軸接頭活動性高且容易對準中心而具備高泛用性,更兼具高精度的旋轉傳導!適用系列:LAD、TAD、TCD、LCD

單板簧式 (代表圖:LAS-D)

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

扭轉剛性低慣性,約為雙板簧式的2倍!最適合需要高反應性的控制系統。軸向長度短,可使安裝機器小型化!適用系列:LAS、TAS、TCS、LCS

選定步驟、要點

(1) 從性能表中選定具有大於下式求出的等效扭矩之容許扭矩的型號

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列  選定步驟、要點  相關圖像

 

負荷性質固定變動小變動中變動大
負荷係數:K1.01.251.752.25
  • 在伺服馬達驅動時,將伺服馬達的最大扭矩乘以與負荷性質相應的負荷係數,並以該值作為等效扭矩
  • 在頻繁重複正逆轉、起動停止與變速時,將起動扭矩乘以負荷係數的值作為等效扭矩

(2) 確認「需要的軸孔徑≦選定型號的最大軸孔徑」
 

高剛性、高扭矩!實現最好的旋轉傳導!酒井精密接頭-板簧式LA、TA、TC、LC系列

軸接頭本身的高剛性化與加工精度的提升,加上軸固定部採用雙螺栓夾鉗式,實現優異的旋轉傳導!

  • 扭轉剛性比既有產品高!
  • 即使是C型夾鉗構造,也不會延遲扭矩傳導,不產生定位誤差!

LC系列:採用適合高剛性、高扭矩傳導之碳鋼軸轂,透過獨特流線型形狀,減低慣性力矩。最適合中、大型馬達。

  • 外徑:45~155mm
  • 軸孔徑:8~60mm
  • 容許扭矩:12~800N・m
  • 特長:透過獨特流線型形狀,減低慣性力矩
精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

產品比較資訊

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCD-T7系列

精密軸接頭-板簧式 LCD-T7系列 特長:錐形夾鉗,因此可用輕扭矩進行軸固定。

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-T7系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-T7系列 特長:錐形夾鉗規格之低慣性、高剛性規格 

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-M系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-M系列 特長:組合1/10錐形軸規格與螺栓夾鉗規格之軸固定 

精密軸接頭-板簧式 LCD-B系列:相關圖像

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列

精密軸接頭-板簧式 LCS-B系列 特長:流線型本體之低慣性、高剛性規格。最適合提升控制反應性 

開發人員、採購人員的評論

敝公司收到修正式軸接頭的使用者詢問:「既有的板簧式軸接頭的扭轉剛性降低,不能使用酒井獨特的高剛性板簧式嗎?」因此進行了開發。

型號
LCD-45B-10X10
LCD-45B-10X12
LCD-45B-10X14
LCD-45B-10X15
LCD-45B-10X16
LCD-45B-12X12
LCD-45B-12X14
LCD-45B-12X15
LCD-45B-12X16
LCD-45B-14X14
LCD-45B-14X15
LCD-45B-14X16
LCD-45B-15X15
LCD-45B-15X16
LCD-45B-16X16
LCD-55B-10X10
LCD-55B-10X12
LCD-55B-10X14
LCD-55B-10X15
LCD-55B-10X16
LCD-55B-10X17
LCD-55B-10X19
LCD-55B-12X12
LCD-55B-12X14
LCD-55B-12X15
LCD-55B-12X16
LCD-55B-12X17
LCD-55B-12X18
LCD-55B-12X19
LCD-55B-14X14
LCD-55B-14X15
LCD-55B-14X16
LCD-55B-14X17
LCD-55B-14X18
LCD-55B-14X19
LCD-55B-15X15
LCD-55B-15X16
LCD-55B-15X17
LCD-55B-15X18
LCD-55B-15X19
LCD-55B-16X16
LCD-55B-16X17
LCD-55B-16X18
LCD-55B-16X19
LCD-55B-17X17
LCD-55B-17X19
LCD-55B-18X18
LCD-55B-18X19
LCD-55B-19X19
LCD-65B-14X14
LCD-65B-14X15
LCD-65B-14X16
LCD-65B-14X17
LCD-65B-14X18
LCD-65B-14X19
LCD-65B-14X20
LCD-65B-14X22
LCD-65B-14X24
LCD-65B-14X25
LCD-65B-15X15
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
d1(d)
(φ)
d2
(φ)
外徑A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
容許偏心範圍
(mm)
容許偏心
(mm)
軸向移位(±)
(mm)
慣性力矩
(kg・m2)
9天~ 10.01~20.0010104552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0010124552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0010144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0010154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0010164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0012124552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0012144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0012154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0012164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0014144552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0014154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0014164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0015154552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0015164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 10.01~20.0016164552120.21~0.400.230.650.51X10-4
9天~ 20.01~50.0010105560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010125560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0010195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012125560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0012195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014145560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0015155560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0015165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0015175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0015185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0015195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0016165560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0016175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0016185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0016195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0017175560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0017195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0018185560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0018195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0019195560250.21~0.400.270.791.36X10-4
9天~ 20.01~50.0014146573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014156573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014166573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014176573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014186573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014196573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014206573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014226573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014246573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0014256573400.21~0.400.320.933.20X10-4
9天~ 20.01~50.0015156573400.21~0.400.320.933.20X10-4

Loading...

基本資訊

型式 精密彈簧軸接頭 容許錯位 偏角 / 偏心 / 軸向位移 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達
最高轉速範圍(r/min) 4001~10000 特性 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 低慣性扭力 本體材質 S45C
分類 聯軸器本體 最高轉速(r/min) 10000 容許偏角(deg) 1
板簧 SUS304

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767
1
型號確立前的操作流程
關於篩選商品教學

本教學會花您一分鐘,為您說明篩選功能的操作方法。

  • 全部共5頁。請按「下一步」進入教學。
  • 可點「關閉」退出教學。
  • 如果想再次確認的話請點選畫面右下角的「?」圖示。
詳細的使用方法請參照 使用導引