(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/6/30 9:00 ~ 7/1 6:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

精密軸接頭-修正式 UCNF-B系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCNF-45B-10
UCNF-45B-12
UCNF-45B-14
UCNF-45B-15
UCNF-45B-16
UCNF-55B-10
UCNF-55B-12
UCNF-55B-14
UCNF-55B-15
UCNF-55B-16
UCNF-55B-17
UCNF-55B-18
UCNF-55B-19
UCNF-65B-14
UCNF-65B-15
UCNF-65B-16
UCNF-65B-17
UCNF-65B-18
UCNF-65B-19
UCNF-65B-20
UCNF-65B-22
UCNF-65B-24
UCNF-65B-25
UCNF-80B-15
UCNF-80B-16
UCNF-80B-17
UCNF-80B-18
UCNF-80B-19
UCNF-80B-20
UCNF-80B-22
UCNF-80B-24
UCNF-80B-25
UCNF-80B-28
UCNF-80B-30
UCNF-80B-32
UCNF-80B-35
UCNF-100B-20
UCNF-100B-22
UCNF-100B-25
UCNF-100B-28
UCNF-100B-30
UCNF-100B-32
UCNF-100B-35
UCNF-100B-38
UCNF-100B-40
UCNF-125B-32
UCNF-125B-35
UCNF-125B-38
UCNF-125B-40
UCNF-125B-42
UCNF-155B-45
UCNF-155B-48
UCNF-155B-50
UCNF-155B-55
UCNF-155B-60
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
外徑 A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
慣性力矩
(kg・m2)
最大扭矩
(N・m)
10天~ 5.01~10.006239100.92X10-420
10天~ 5.01~10.006239100.92X10-420
10天~ 5.01~10.006239100.92X10-420
10天~ 5.01~10.006239100.92X10-420
18天~ 5.01~10.006239100.92X10-420
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 10.01~20.007846202.71X10-440
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 20.01~50.008856405.48X10-480
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 50.01~100.0011065801.48X10-3160
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
10天~ 100~低於500136821604.69X10-3320
18天~ 100~低於5001661003201.36X10-2640
18天~ 100~低於5001661003201.36X10-2640
18天~ 100~低於5001661003201.36X10-2640
18天~ 100~低於5001661003201.36X10-2640
18天~ 100~低於5001661003201.36X10-2640
18天~ 500~低於10001981166403.37X10-21280
18天~ 500~低於10001981166403.37X10-21280
18天~ 500~低於10001981166403.37X10-21280
18天~ 500~低於10001981166403.37X10-21280
18天~ 500~低於10001981166403.37X10-21280

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 法蘭連結規格 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
本體材質 S45C 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2
最高回轉數(r/min) 6000 最高回轉數範圍(r/min) 4001~10000 容許偏角(deg) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767