(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密軸接頭-修正式 UCR系列

精密軸接頭-修正式 UCR系列

軸孔未加工品,最大可對應外形200mm
【特長】
・軸孔未加工品,因此可配合各種安裝規格。
・最大可對應外徑200mm。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCR-34
UCR-38
UCR-45
UCR-55
UCR-65
UCR-80
UCR-100
UCR-125
UCR-155
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
外徑 A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
慣性力矩
(kg・m2)
最大扭矩
(N・m)
10天~ 1.01~3.0034402.50.15X10-45
10天~ 3.01~5.00385050.26X10-410
4天~ 5.01~10.004564100.69X10-420
10天~ 10.01~20.005580201.95X10-440
10天~ 20.01~50.006590404.19X10-480
10天~ 50.01~100.0080110801.21X10-3160
10天~ 100~低於5001001401603.67X10-3320
18天~ 100~低於5001251703201.17X10-2640
18天~ 500~低於10001552006403.36X10-21280

Loading...

  1. 1

基本資訊

特徵 高抗扭剛性 / 高扭矩 / 軸孔未加工品 容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器
本體材質 S45C 容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2
最高回轉數(r/min) 6000 最高回轉數範圍(r/min) 4001~10000 容許偏角(deg) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767