(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 因網路電話發生部分系統問題,目前正在調查排除中,期間如您有發生台灣三住的電話無法撥通現象,敬請利用電子郵件、LINE官方帳號與我們聯繫,台灣三住將盡速回覆,造成不便請見諒
  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

精密軸接頭-修正式 UCN-T7系列

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

型號
UCN-65T7-15X15
UCN-65T7-15X16
UCN-65T7-15X17
UCN-65T7-15X18
UCN-65T7-15X19
UCN-65T7-15X20
UCN-65T7-16X16
UCN-65T7-16X17
UCN-65T7-16X18
UCN-65T7-16X19
UCN-65T7-16X20
UCN-65T7-17X17
UCN-65T7-17X18
UCN-65T7-17X19
UCN-65T7-17X20
UCN-65T7-18X18
UCN-65T7-18X19
UCN-65T7-18X20
UCN-65T7-19X19
UCN-65T7-19X20
UCN-65T7-20X20
UCN-80T7-17X17
UCN-80T7-17X18
UCN-80T7-17X19
UCN-80T7-17X20
UCN-80T7-17X22
UCN-80T7-17X24
UCN-80T7-17X25
UCN-80T7-17X28
UCN-80T7-17X30
UCN-80T7-17X32
UCN-80T7-17X35
UCN-80T7-18X18
UCN-80T7-18X19
UCN-80T7-18X20
UCN-80T7-18X22
UCN-80T7-18X24
UCN-80T7-18X25
UCN-80T7-18X28
UCN-80T7-18X30
UCN-80T7-18X32
UCN-80T7-18X35
UCN-80T7-19X19
UCN-80T7-19X20
UCN-80T7-19X22
UCN-80T7-19X24
UCN-80T7-19X25
UCN-80T7-19X28
UCN-80T7-19X30
UCN-80T7-19X32
UCN-80T7-19X35
UCN-80T7-20X20
UCN-80T7-20X22
UCN-80T7-20X24
UCN-80T7-20X25
UCN-80T7-20X28
UCN-80T7-20X30
UCN-80T7-20X32
UCN-80T7-20X35
UCN-80T7-22X22
型號數量折扣標準
出貨日
容許扭矩範圍
(N・m)
外徑 A
(φ)
全長 L(LL)
(mm)
容許扭矩
(N・m)
慣性力矩
(kg・m2)
最大扭矩
(N・m)
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 20.01~50.006581403.15X10-480
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160
15天~ 50.01~100.008095808.20X10-4160

Loading...

基本資訊

容許錯位 偏角 / 偏心 用途 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 本體材質 S45C
容許偏心範圍(mm) 0.02~0.2 容許偏心(mm) 0.2 最高回轉數(r/min) 6000
最高回轉數範圍(r/min) 4001~10000 容許偏角(deg) 1

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767