(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。
【特長】
・具有高剛性本體與雙螺栓夾鉗規格,因此適合高精度與高反應性控制
・以十字形配置於中心滑塊的插銷與將其固定在轂臂部的金屬件可自由滑動、旋轉,藉此同時吸收偏心與偏角。插銷與金屬的間隙極小,只有數μm,因此可實現高精度的旋轉傳導
・沒有壓縮材料的修正式構造藉由插銷與金屬部自由滑動與旋轉,吸收偏心時產生的支撐反作用力很微小。另外,扭轉剛性為板簧式的1.5~2倍,可提升使用伺服馬達、脈衝馬達等自動機器的控制反應性
・藉由修正式獨特的衰減性與高扭轉剛性,具有難以將驅動部的振動傳達至被驅動部的特性,因此對於防止安裝機器的振動很有效
・支撐反作用力極小,因此安裝容易
型號
商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。
本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。
型號 | 容許 扭矩 N・m | 最大扭矩 N・m | 容許 推力 荷重 N | 容許偏心 mm | 容許偏角 ° | 最高轉速 r/min | 扭轉 剛性 N・m/rad | 慣性 力矩 kg・m2 | 重量 kg | d | A | B | P | L | J | C | M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UA-15C | 0.25 | 0.5 | 30 | 0.2 | 1 | 6000 | 0.29×103 | 0.25×10-6 | 9 | 3~5 | 15 | 16 | 4 | 18 | 6 | 3 | M2.5 |
UA-20C | 0.5 | 1.0 | 60 | 0.2 | 1 | 6000 | 0.90×103 | 0.90×10-6 | 17 | 4~8 | 20 | 22 | 7 | 20 | 7 | 3.5 | M3 |
UA-25C | 1.0 | 2.0 | 80 | 0.2 | 1 | 6000 | 2.00×103 | 2.99×10-6 | 36 | 4~10 | 25 | 27 | 10 | 27 | 9 | 4.5 | M4 |
UA-30C | 2.0 | 4.0 | 140 | 0.2 | 1 | 6000 | 3.78×103 | 6.74×10-6 | 57 | 5~14 | 30 | 32 | 10 | 30 | 9.5 | 4.7 | M4 |
UA-35C | 3.5 | 7.0 | 180 | 0.2 | 1 | 6000 | 6.34×103 | 1.36×10-5 | 83 | 7~16 | 35 | 37 | 13 | 35 | 11.5 | 5.7 | M5 |
UA-40C | 5.0 | 10 | 320 | 0.2 | 1 | 6000 | 1.06×104 | 2.66×10-5 | 123 | 8~20 | 40 | 42 | 15 | 40 | 12.5 | 6.2 | M5 |
UA-45C | 10 | 20 | 500 | 0.2 | 1 | 6000 | 1.70×104 | 0.47×10-4 | 178 | 8~22 | 45 | 47 | 16 | 45 | 14 | 7 | M6 |
UA-55C | 20 | 40 | 850 | 0.2 | 1 | 6000 | 3.00×104 | 1.35×10-4 | 353 | 10~25 | 55 | 58 | 17 | 58 | 19 | 9.9 | M8 |
型號 | d | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 4 | 5 | 6 | 6.35 | 7 | 8 | 9.525 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
UA-15C | ● | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
UA-20C | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||||
UA-25C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | |||||||||||||
UA-30C | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
UA-35C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
UA-40C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
UA-45C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
UA-55C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
(1) 從性能表中選定具有大於下式求出的等效扭矩之容許扭矩的型號。
常用轉速 | 1500 | 1800 | 2500 | 3000 | 3600 | 6000 |
---|---|---|---|---|---|---|
(r/min) | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 | 以下 |
K1 | 1 | 1.2 | 1.7 | 2.0 | 2.4 | 4.0 |
偏心(mm) | ||
---|---|---|
偏角(°) | 0.1以下 | 0.2以下 |
0.5以下 | 1.5 | 3.0 |
1.0以下 | 2.0 | 4.0 |
溫度(℃) | 59以下 | 60~79 | 80~100 |
---|---|---|---|
K3 | 1 | 1.5 | 2.0 |
(2) 確認「需要的軸孔徑≦選定型號的最大軸孔徑」。
型號 | 數量折扣 | 標準 出貨日 | 容許扭矩範圍 (N・m) | d1(d) (φ) | d2 (φ) | 外徑 A (φ) | 全長 L(LL) (mm) | 容許扭矩 (N・m) | 慣性力矩 (kg・m2) | 最大扭矩 (N・m) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 3 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 3 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 15 | 18 | 0.25 | 0.25X10-6 | 0.5 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 4 | 4 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 4 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 4 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 5 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 7 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 20 | 20 | 0.5 | 0.90X10-6 | 1 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 5 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 5 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
3天~ | 0.05~1.00 | 6 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 6.35 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 6.35 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 7 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 7 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 8 | 8 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 8 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 8 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 9.525 | 9.525 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 9.525 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 0.05~1.00 | 10 | 10 | 25 | 27 | 1 | 2.99X10-6 | 2 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 6 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 12 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 6 | 14 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 7 | 7 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 7 | 8 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 7 | 10 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 | ||
6天~ | 1.01~3.00 | 7 | 11 | 30 | 30 | 2 | 6.74X10-6 | 4 |
型號 |
---|
Loading...
商品類型 | 標準型 | 最高轉速範圍(r/min) | 4001~10000 | 特性 | 高抗扭剛性 / 低慣性扭力 |
---|---|---|---|---|---|
本體材質 | A2017 | 用途 | 標準 / 伺服馬達 / 步進馬達 / 編碼器 | 最高轉速(r/min) | 6000 |
容許偏心範圍(mm) | 0.02~0.2 | 容許偏心(mm) | 0.2 | 容許偏角(deg) | 1 |
請協助改善本網站
請協助改善本網站
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
個人資訊保護法・隱私權政策
非常感謝您的回答。
對於各位顧客的寶貴意見請恕我們無法逐一回覆,還請諒解。
希望三住回覆的客戶請使用、 與我們聯絡
個人資訊保護法・隱私權政策