(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

軟管零件 M1 (型號表)

軟管零件 M1

【特色】・前端是氣體管外螺牙形狀的接頭。【材質】・鐵(SS)。

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

尺寸圖

軟管零件 M1 尺寸圖

規格表

軟管零件 M1 規格表
型號
M1K-25
M1K-38
M1K-50
M1K-65
M1K-75
M1K-100
型號數量折扣標準
出貨日
接續螺牙No. 適用軟管的公稱
(φ)
軟管連接部外徑
(φ)
10天~ 12527
10天~ 1-1/23840.3
10天~ 25052
10天~ 2-1/26565
10天~ 37577.5
10天~ 4100102

Loading...

  1. 1

基本資訊

型式 軟管零件 使用流體 本體材質 鐵(SS)
形狀 直型 軟管連接種類 筍節 連接螺牙種類 T R

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767