(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 10/1(二)~10/7(一)適逢中國十一連假期間, 部份商品交期可能延長。建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。
    ※期間『三住線上詢價與訂購系統』其服務照常開放。

防拆螺絲 專用工具 系統5型 專用套筒

TRF BIT FOR SYSTEM5

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

SF2B

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
SF2B
型號數量折扣標準
出貨日
6天~

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 系統5 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙 適用尺寸 M2/M2.3

防拆螺絲 專用工具 系統5型 專用套筒的型號SF2B頁面。
記載關於型號SF2B之規格、尺寸、型式情報。

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767