(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 專用工具 梅花孔(5-LOBE)用套筒

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
BK03B
BK04B
BK08B
BK56B
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸
4天~ M3
4天~ M4
11天~ M8
4天~ M5/M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 梅花 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767