(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2024/12/28(六)~2025/1/5(日)適逢日本年假期間暫停出貨。 建議提早備貨以減少對交期的影響, 同時預防連假後出貨量遽增產生延遲。

防拆螺絲 專用工具 TRICLE用套筒

防拆螺絲 專用工具 TRICLE用套筒

此為搭配TRICLE TRF的專用套筒。
※適用插銷、TRICLE鈕扣頭螺栓的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TC03A
TC04A
TC04B
TC08A
TC08B
TC56A
TC56B
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸
6天~ M3
4天~ M4
6天~ M4
4天~ M8
6天~ M8
4天~ M5/M6
6天~ M5/M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 內三角孔附銷 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767