(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 於2024/11/24 9:00 ~ 11/25 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 專用工具 斜Y型用長套筒

防拆螺絲 專用工具 斜Y型用長套筒

此為搭配斜Y型TRF的專用套筒。

【特色】
・插入部有2處凹槽,因此可裝載至各種電動、氣動螺絲起子

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

外形圖

いたずら防止ねじ 専用工具 トライウィング用ロングビット 外形図

產品規格

尺寸型號適用尺寸六角對邊
W2TW02B65M36.35
W3TW03B653.5/46.35
W4TW04B65M4/4.26.35

插入部有2處凹槽,因此可裝載至各種電動、氣動螺絲起子。

型號
TW02B65
TW03B65
TW04B65
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸
4天~ M3
6天~ 3.5/4
4天~ M4/4.2

Loading...

  1. 1
 

基本資訊

安裝孔形狀 三翼 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767