(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

  • 2025/3/23 9:00 ~ 3/24 7:00 期間,由於進行網站例行維護將無法使用此網站,不便之處尚祈見諒。

防拆螺絲 專用工具 斜Y型用套筒

防拆螺絲 專用工具 斜Y型用套筒

此為搭配TRICLE TRF的專用套筒。
※適用之斜Y型盤頭小螺絲的詳細介紹請參照此處
※適用之斜Y型平頭小螺絲的詳細介紹請參照此處

PDF

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TW02B
TW03B
TW04B
TW05B
TW06B
型號數量折扣標準
出貨日
適用尺寸
5天~ M3
5天~ 3.5
3天~ M4/4.2
3天~ M5/4.8
3天~ M6

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 三翼 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)
螺牙種類 全螺牙