(!)由於 Microsoft 2022 年 6 月 15 日終止支援,Internet Explorer 11 不屬於本網站之推薦環境。

防拆螺絲 專用工具 梅花孔(6-LOBE)用L型扳手

型號

商品篩選結果為1件時,會顯示商品型號。

本頁所標註的為參考用的標準出貨日。確切的預定到貨日請以訂購完成通知書的資訊為準。

 
型號
TX06L
TX08L
TX10L
TX15L
TX20L
TX25L
TX30L
TX40L
TX45L
型號數量折扣標準
出貨日
螺牙種類 適用尺寸
4天~ 全螺牙M2
4天~ 全螺牙M2.6
4天~ 全螺牙M3/3.5鈕扣頭 自攻螺絲
6天~ 全螺牙3.5平頭 自攻螺絲/4.2鈕扣頭 自攻螺絲
4天~ -M4/4.2平頭 自攻螺絲
4天~ -M5/4.8
4天~ 全螺牙M6
4天~ 全螺牙M8
4天~ 全螺牙M10

Loading...

  1. 1

基本資訊

安裝孔形狀 梅花螺絲孔 基本形狀 相關零件 販售單位 零售(能以1 pc為單位購入)

此分類還有這些商品

經常被一起購買的商品

看過此商品的人也看過這些商品

技術支援服務

FA用機械標準零件
Tel:02-25703766 / FAX:02-25703767